FL EPA 2 RSMA - Funkmodul
1005957

Kombiniertes Ethernet-Funkmodul mit Bluetooth und WLAN, wechselbare Omni-Antenne beiliegend, WLAN: AP und Client, 2,4 und 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN bis 7 Verbindungen, IP65, 9 ... 30 V DC, M12-Anschluss, WEB, AT-Kommandos und Mode-Button

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kombiniertes Funkmodul für WLAN und Bluetooth
Protokolltransparente Kommunikation auf Layer 2
Schutzart IP65
Mit wechselbarer RSMA-Antenne (beiliegend)