Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA - Multiplexer
1005330

Die Kopfstation FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA kann mit bis zu drei 4-kanaligen Analogeingabemodulen (RAD-AI4-IFS) oder drei 4-kanaligen PT100-Temperatursensoren (RAD-PT100-4-IFS) und zwei 4-kanaligen Analogausgabemodulen (RAD-AO4-IFS) eingesetzt werden. Diese Konfiguration kann als Lösung für die Analogeingabe/-ausgabe sowie zur Temperaturregelung eingesetzt werden.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Skalierbar laut Anforderungen der Applikation
UL Listed
IECEx CoC
Keine Software dank einer vorkonfigurierten Kopfstation erforderlich.
Fünf applikationsspezifische Kopfstationen erlauben einfache Implementierung im Feld
Einfache Integration in Host-System mit einer EDD-, GSD- oder DTM-Datendatei
Anschluss aller I/O-Feldsignale mit Standard-PROFIBUS PA-Kabel
ATEX Zone 2 geeignet