Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

WS 3- 6 - Warnschild
1004115

Warnschild, mit 2 Kunststoffschrauben, über 3 Klemmen, Raster 6 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die Befestigung der Warnschilder in den Brückenschächten der UK ...-Reihenklemmen erfolgt mit Kunststoffschrauben
Netzanschlussklemmen werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet
Ein versehentliches Betätigen der Klemmstellen wird damit verhindert