SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE PL-10
-
Schraubendreher
1003620
Schlitzschraubendreher mit schlanker, in der Klinge integrierter Isolation, Größe: 0,8x4,0x100 mm, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz, 10 Stk.
Produktdetails
Ihre Vorteile
Neben Standard-Anwendungen sind die Schraubendreher SF-SL ... besonders zur Reihenklemmenmontage geeignet
Durch die in den Schaft eingelassene Isolation entsteht keine Absatzkante
VDE-geprüft, für maximale Sicherheit