TPM150ZGX-12/800330924 S00061
-
Panel-PC
1003000
Maritim-Panel-PC, 38.1 cm / 15"-TFT Display (analog-resistiv (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Kundenspezifisches Softwarepaket, ohne Bussystem.
Produktdetails
Produkttyp | Panel-PC |
Anwendung | Maritim |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz |
Betriebssystem | Windows® CE 6.0 |
Arbeitsspeicher | 2 GB DDR2 SDRAM |
Datenspeicher | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
Steckplätze | 1x SD |
Sonderausstattung | Maritim mit Tasten |
Integriertes akustisches Signal (Buzzer) | |
Display | |
Display-Typ | 38.1 cm / 15"-TFT |
Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel (XGA) |
Touch-Technologie | analog-resistiv (GFG) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 480 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 50000 h |
Farbpalette | 262144 Farben |
Ablesewinkel links | 80,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 80,00 ° |
Ablesewinkel oben | 65,00 ° |
Ablesewinkel unten | 80,00 ° |
Anwender-Software | Kundenspezifisches Softwarepaket |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Stromaufnahme typisch | 1 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Schnittstellen | 4x USB Host 2.0 |
Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | ohne Bussystem |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 420 mm / 352 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 375 mm / 307 mm / 82 mm |
Material Frontplatte | Aluminium (schwarz eloxiert) |
Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (Frontseitig) |
20 % ... 85 % (Rückseitig) | |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 0,7g, nach EN 60068-2-6 |
Montageart | Frontmontage |
Artikelnummer | 1003000 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | P1 - HMIs + Industrie-PC |
Produktschlüssel | DRCBCC |
GTIN | 4055626386171 |
Zolltarifnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211509 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg