Mit dem UV-Inkjet Markierungssystem BLUEMARK ID COLOR verarbeiten Sie hohe Druckvolumen und erstellen hochwertige Markierungen. Die intuitive Bedien-Software unterstützt Sie während des gesamten Druckprozesses, automatisiert die Wartung und hilft, Fehldrucke zu vermeiden. Mit der UV-Inkjet-Drucktechnologie erhalten Sie gestochen scharfe Schriftbilder in schwarz, weiß und sogar in Farbe.
Materialien im Karten- und Mattenformat sowie Aluminiummarker werden von den vielseitig einsetzbaren Druckern schnell und unkompliziert bedruckt. Die Materialien sind umgehend wisch- sowie kratzfest und daher sofort einsetzbar.
Durch die automatisierte Auf- und Abstapelfunktion wird eine Verarbeitung von bis zu 8000 Markern pro Std. ermöglicht.
BLUEMARK ID COLOR
-
Drucker
1002329
Drucker im CMYK-Mehrfarbdruck mit UV-Inkjet-Technologie, mit integrierter Kennzeichnungs-Software „MARKING system App“, 7"-Touch-Farb-Display, zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UC-, UCT-, US- und UM-Format sowie Metallschildern.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
EAC
Zulassungs-ID: RU D-DE.GB09.B.00141UAE-RoHS
Zulassungs-ID: 13774_E22-04-033961KC
Zulassungs-ID: R-R-PCK-1002329IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: REP095544cCSAus
Zulassungs-ID: 80261925Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hochwertiger CMYK-Mehrfarbdruck
Intuitive und zeitsparende Bedienung durch eine integrierte Markierungs-Software und einer graphischen Bedienoberfläche
Umgehend wischfeste Markierung, daher sind die Kennzeichnungsmaterialien sofort einsetzbar
Schnelle Beschriftung von Kunststoff- und Metallschildern für die Klemmen-, Leiter-, Kabel-, Geräte- und Anlagenmarkierung
Skalierbare Druckauflösung zwischen Standard- (1200 dpi) und HD-Druck (2400 dpi)
Umweltfreundlicher, emissionsfreier High-Speed-Drucker durch moderne UV-LED-Technologie
Der Drucker erkennt die Richtung der eingelegten Matten und dreht bei Bedarf selbstständig den Druck um 180°