Gerätesteckverbinder

Gerätesteckverbinder

Passen immer

Ganz gleich für welche Anwendungen Sie Ihr Gerät entwerfen. Hier finden Sie die geeigneten Gerätesteckverbinder.

Zurück zu Sensor-/Aktor-Verkabelung

Kategorien

Suchen in Gerätesteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Überzeugen Sie sich von unserem großen Produktprogramm – auch für Anwendungen mit hohen Polzahlen. Wählen Sie für die Verbindung zu Ihrer Leiterplatte zwischen den Verfahren Wellenlöten oder THR (Through-Hole-Reflow).

Ihre Vorteile

  • Robust durch hohe Schutzart
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung oder Konfektionierung durch Schnellanschluss
  • Flexibel – durch kundenspezifische Anpassungen unserer Standardartikel
  • Komfortabel anschließen dank modularer Gerätesteckverbinder

Umfassendes Produktprogramm

Gerätesteckverbinder von Phoenix Contact: Produktprogramm  

Gerätesteckverbinder: Produktprogramm

Im industriellen Umfeld werden an die Sensor-/Aktor-Verkabelung vielfältige Anforderungen gestellt.

Entsprechend vielfältig sind die Produkte von Phoenix Contact.

Finden Sie Ihren Gerätesteckverbinder – ob in M5, M8 oder M12, auch als Wanddurchführung.

Wir liefern Ihnen die optimale Anpassung an das individuelle Gerätekonzept.

Komfortabler Anschluss

Gerätesteckverbinder von Phoenix Contact: komfortabler Anschluss  

Gerätesteckverbinder: komfortabler Anschluss

Mit den Einzelkomponenten von Phoenix Contact stellen Sie sich Ihren Steckverbinder selbst zusammen. Passgenau für Ihre individuelle Anwendung.

Einfaches Automatisieren

Gerätesteckverbinder von Phoenix Contact: Einfaches Automatisieren  

Gerätesteckverbinder: Einfaches Automatisieren

Wählen Sie aus: Phoenix Contact bietet Gerätesteckverbinder und Kontaktträger für automatisierte THR-Lötprozesse an.

Design, Materialauswahl und Verpackungsform der THR-Komponenten sind direkt auf die Anforderungen der automatisierten Bestückungs- und Reflow-Prozesse abgestimmt.

Kundenspezifische Varianten

Maßgeschneiderte Lösungen zur Sensor-/Aktor-Verkabelung von Phoenix Contact  

Maßgeschneiderte Lösungen zur Sensor-/Aktor-Verkabelung

Trotz umfassender Produktpalette bei industriellen Steckverbindern können wir Kundenanforderungen nicht immer aus dem Standardprogramm bedienen.

Dennoch möchten wir für Sie schnell und flexibel die maßgeschneiderte Lösungen entwickeln – sei es für den Maschinen-, Anlagen- oder Gerätebau.

Das Service-Center für Industriesteckverbinder von Phoenix Contact setzt Ihre Wünsche in wenigen Tagen in ein Produkt nach Maß um.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Rundsteckverbinder M17-M58