Robuste Rundsteckverbinder für Signale und Leistung Von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder vor Ort konfektionierbar: Das und mehr bietet das Rundsteckverbinder-Portfolio von Phoenix Contact.

Robuste Rundsteckverbinder für Signale und Leistung

Ihre Vorteile

  • Zuverlässiger Einsatz durch robuste Bauformen und hochwertige Materialien
  • Mit einer Vierteldrehung schnell und sicher anschließen dank der ONECLICK-Schnellverriegelung
  • Störungsfreie Übertragung von Signalen durch EMV-geschützte Steckverbinder
  • Hochpolig und leistungsfähig mit 19 Polen für die Signalübertragung und Leistungen bis 70 A
Konfektionierbare M23-Rundsteckverbinder

Konfektionierbare M23-Rundsteckverbinder

Robuste M23-Steckverbinder zur Übertragung von Signalen sind als 6- bis 19-polige Varianten mit hohem EMV-Schutz und Crimpanschluss erhältlich. Mechanische Kodierungen sind ebenso möglich wie auch eine ONECLICK-Schnellverriegelung.

Umspritzte Rundsteckverbinder

Umspritzte Rundsteckverbinder

Nutzen Sie drei verschiedene Baugrößen für Ihre Applikation

  • M17 in gerader Bauform mit bis zu 17 Polen für die Signalübertragung bzw. mit bis zu 9 Polen zur Leistungsübertragung bis 20 A

  • M23 in gerader oder gewinkelter Bauform mit bis zu 17 Polen für die Signalübertragung bzw. mit 6 oder 8 Polen zur Leistungsübertragung bis 30 A. Die gewinkelte Bauform ist mehr als 240° drehbar.

  • M40 in gerader Bauform mit 6 oder 8 Polen zur Leistungsübertragung bis 70 A

Optimale Kabelführung bei gewinkeltem M23-Rundsteckverbinder

Optimale Kabelführung

Der gewinkelte M23-Rundsteckverbinder ist erstmals mehr als 240° drehbar. Somit ist eine optimale Kabelführung passend zur Anlage möglich.

Schnelle Montage per Oneclick-Schnellverriegelung

Schnelle Montage

Mit der ONECLICK-Schnellverriegelung von Phoenix Contact montieren Sie Rundsteckverbinder mit nur einer Viertelumdrehung. Somit reduzieren Sie Ihre Montagezeit erheblich.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.