Herstellerübergreifend kompatible Steckverbinder M17-M40 PRO

Einer für alle: Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO bieten durchgängige Lösungen für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung. Dank der einzigartigen ONECLICK-Schnellverriegelung realisieren Sie Ihren Geräteanschluss zeitsparend und sicher.
Rundsteckverbinder M17-M40 PRO

Ihre Vorteile

  • Weltweit hohe Verfügbarkeit: herstellerübergreifend kompatible Lösungen für Standard- und Schnellverriegelungen
  • Sicher verbunden: ONECLICK-Schnellverriegelung mit optisch, haptisch und akustisch eindeutiger Verschlussoption
  • IEC-Standardisierung für M12-M40-Hybridsteckverbinder
  • Einfache und zuverlässige Schirmanbindung für kostengünstige Kabelkonfektion
  • Zuverlässig bei harten Bedingungen: Kabelsteckverbinder mit Vibrationsbremse
Rundsteckverbinder M17 PRO HYBRID

Sichere Anschlüsse in industriellen Anwendungen

Setzen Sie auf eine zuverlässige Spannungs- und Stromversorgung Ihrer Antriebe. Die herstellerübergreifend kompatiblen Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO stehen für sichere Anschlüsse in industrieller Anwendung. Die PRO-Serie erleichtert Ihnen den Anschluss Ihrer Anlagen durch die einheitliche Konfektionierung. Neue Freiheiten bei der Anlagenkonzeption bringen Ihnen zudem das breite Spektrum an Polbildern und der stetige Ausbau der Gehäusevielfalt in den Baugrößen M17, M23 und M40.

Hybridsteckverbinder M17 PRO

Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder nach dem neuen IEC-Standard 61076-2-117 bietet maximale Kompatibilität und Flexibilität für ein breites Einsatzspektrum, von der Robotik bis zur Motorsteuerung. Die zukunftssichere 3-in-1-Lösung überträgt Signale, Daten und Leistung über einen Steckverbinder. Die patentierte ONECLICK-Schnellverriegelung ermöglicht eine besonders schnelle und sichere Installation.

Produktinformationen

Im Folgenden finden Sie die Hauptmerkmale der Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO.

Merkmale

Spannungen bis 630 V
Ströme bis 30 A
Polzahl 4 ... 19
Schutzarten IP66, IP67, IP68
Varianten als Stift- und Buchsenvarianten
Vibrationssicherheit mindestens 20g
Verriegelung ONECLICK-Schnellverriegelung, Gerätesteckverbinder geeignet für Standard- und Schnellverriegelung
Anschlussart Crimpanschluss, Lötanschluss für M23-Rundsteckverbinder für Signale

Leistung und Signale zuverlässig übertragen: Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO

Profitieren Sie von belastbaren Lösungen dank eines einzigartigen ONECLICK-Schnellverriegelungssystems mit eindeutiger Verschlussoption.

Ideal geeignet für diese Applikationen M17-M40 PRO-Rundsteckverbinder eignen sich für den Einsatz in zahlreichen Anwendungen. Dazu zählen u. a. die folgenden Beispielapplikationen.

Schleifroboter
Applikation aus dem Bereich Fördertechnik
Applikation aus dem Bereich modulare Wechselrichter
Schleifroboter

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO ermöglichen eine störungsfreie Leistungs- und Signalübertragung bei Schleifrobotern. Mit der hochvibrationsfesten ONECLICK-Schnellverriegelung können Sie Schleifaufsätze schnell und sicher wechseln. Ein gut hör- und fühlbares Einrasten signalisiert Ihnen die zuverlässige Verriegelung der Steckverbinder.

Applikation aus dem Bereich Fördertechnik

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO versorgen unterschiedliche Antriebe zuverlässig mit Energie und Signalen. Dank der herstellerübergreifenden Kompatibilität erhöht sich Ihre Freiheit bei der Beschaffung.

Applikation aus dem Bereich modulare Wechselrichter

In modularen Wechselrichtern stellen die robusten Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO die zuverlässige Stromversorgung sicher. Damit ist die PRO-Serie überall da zuhause, wo Wechselrichter in rauer Umgebung zum Einsatz kommen - in der Industrie wie auch Elektromobilität.

Kostenfreies Muster
Bestellen Sie Ihr Muster-Package

Testen Sie unsere Rundsteckverbinder in der Praxis. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und dem Design-in der Steckverbinder. Sie erhalten kompetente Beratung zum Einsatz in Ihrer Maschinen- und Anlagenkonzeption.

Muster anfragen
Rundsteckverbinder mit ONECLICK-Schnellverriegelung