Technologie de raccordement

Technologie de raccordement

Une connexion sûre

La technologie de raccordement adaptée à votre installation de plein champ : durable et facile à raccorder.

Du panneau photovoltaïque jusqu'à l'onduleur, en passant par le coffret de raccordement des générateurs – Phoenix Contact propose une grande variété de solutions de câblage parfaitement adaptées aux exigences des installations photovoltaïques de plein champ.

Une longue durée de vie ainsi qu'une installation rapide et facile sont les points les plus importants. Ainsi, les connecteurs DC, confectionnables sur place, se montent en quelques secondes, sans outil spécial. Les composants d'une grande qualité, compatibles entre eux, contribuent à une disponibilité élevée et durable des installations, même en cas d'intempéries.

Avantages

  • Montage simple grâce à des technologies de raccordement rapide
  • Flexibilité élevée grâce à une gamme de produits parfaitement adaptée à des sections de câble comprises entre 2,5 mm² et 16 mm²
  • Protection élevée contre les raccordements croisés non autorisés grâce à une face active unique
  • Résistants aux UV, aux températures extrêmes et aux intempéries

Raccordement et câblage

Connecteurs DC  

Des connecteurs innovants pour un câblage rapide et facile

Les connecteurs SUNCLIX vous permettent de câbler vos systèmes photovoltaïques rapidement et avec fiabilité. Les nouvelles versions avec raccordement à sertir conviennent parfaitement aux processus de production automatisés et satisfont aux exigences actuelles et futures grâce à leurs homologations internationales.

Distribution

Répartiteur en Y DC  

Répartition flexible des courants des rangées grâce au répartiteur en Y

Les répartiteurs DC pour installations photovoltaïques augmentent la flexibilité lors du câblage de vos appareils. Les répartiteurs DC résistants aux intempéries permettent de raccorder les rangées voisines à un onduleur avec un seul câble. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent lors de l'installation.

Raccordement des appareils

Raccordement des générateurs  

Connexion sûre des signaux, données et puissance

Pour la transmission sûre des signaux, données et puissance, Phoenix Contact propose des connecteurs et des traversées de boîtier.

Tous les composants sont fabriqués à partir de matériaux robustes et de grande qualité. Ils ont subi des tests intensifs en laboratoire et garantissent une connexion sûre à long terme de vos appareils.

Une technologie de raccordement complète – des panneaux photovoltaïques à l'alimentation

Les connecteurs et les câbles permettent une installation fixe ou flexible, et conviennent pour une plage de température comprise entre -40 °C et +85 °C.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11