Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Power Reliability

Des webinaires, à la demande, gratuits qui vous permettront de mieux comprendre comment optimiser la continuité de vos installations.

Power Reliability: Voedingen & Redundantie

Alimentations & Redondance

Il est évident que l'alimentation électrique de vos installations fonctionne ! En effet, si l'on utilise le bon bloc d'alimentation qui répond à vos besoins. Les influences externes, les charges dynamiques, les températures élevées, les réseaux fluctuants, les pannes imprévues sont autant de facteurs qui influencent le choix de l'alimentation électrique et la topologie dans laquelle vous la déployez. Ce webinaire vous donnera un aperçu de la manière de choisir l'alimentation électrique adaptée aux défis de vos installations.

Power Reliability: Energiemonitoring

Surveillance de l'énergie

Les économies d'énergie commencent par la mesure et le contrôle de l'énergie. Ce séminaire donne un aperçu de la manière dont la mesure de l'énergie peut être intégrée dans les installations nouvelles et existantes. Une fois mesurées, nous vous donnons un aperçu de la manière dont ces différentes mesures peuvent être efficacement communiquées à un système de niveau supérieur, dans un environnement d'automatisation classique ou dans une application basée sur le cloud.

Power Reliability: DC-afzekeringen

Disjoncteurs DC

Votre installation est également composée de plusieurs circuits. Seul un fusible adapté permet d'éviter qu'une surcharge ou un court-circuit dans un circuit ne provoque une panne totale de votre installation. Un fusible doit réagir de manière appropriée, mais cela dépend du type d'alimentation utilisé. Ce webinaire vous donne un aperçu de la manière de choisir le bon fusible en combinaison avec les alimentations installées.

Power Reliability: Overspanningsbeveiliging

Protection contre les surtensions

Une attention particulière doit être accordée au choix, à la définition et à l'installation corrects de la protection contre les surtensions. Le danger de la protection contre la foudre et les surtensions est aujourd'hui une préoccupation majeure pour les exploitants de sites tertiaires ou industriels qui exigent une grande continuité de service en termes de sécurité et d'exploitation.

Power Reliability: Back-up systemen (UPS)

Systèmes de sauvegarde (UPS)

Même l'alimentation électrique appropriée ne peut plus fournir d'énergie en cas de défaillance du réseau primaire ! Néanmoins, nous souhaitons éviter les arrêts désagréables et incontrôlés des systèmes. Un système UPS de taille appropriée peut éviter ces pannes. Dans des circonstances optimales, elle ne devrait jamais fonctionner, mais vous devriez pouvoir compter sur elle si la situation indésirable se présente. Au cours de ce webinaire, nous vous donnerons un aperçu de la façon de concevoir un système UPS approprié pour éviter les pannes dans votre installation.

Formations 2023
Academy

Les développements technologiques dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'électrotechnique et de la connectivité ne s'arrêtent pas.

Vous n'innovez pas seul, c'est pourquoi nous sommes heureux de partager nos connaissances avec vous.

Nos experts sont heureux de vous rencontrer en personne lors de nos cours de formation. Nous proposons une offre étendue tout au long de l'année.

Découvrez nos formations
Phoenix Contact Academy