Nos promotions 2025
En 2025, Phoenix Contact propose des promotions spécialement sélectionnées pour vous sur des articles à la technologie novatrice ou des kits de découverte qui vous permettront une approche d’ensemble d’un produit et de ses accessoires.
Voulez-vous savoir quelles promotions intéressantes vous sont actuellement proposées ? Regardez les vidéos sur chacun des produits proposés dans la promotion 2025 et consultez notre dépliant pour connaître votre prix avantageux.
Switchs Ethernet industriels
Les switchs des séries 1000 et 1100 sont entièrement Plug & Play et ne nécessitent aucune configuration. Chaque utilisateur peut ainsi les utiliser et les installer en toute simplicité. Les LED d'état sur les faces avant et arrière des switchs fournissent des informations fondamentales sur les états de connexion. Cela permet de diagnostiquer rapidement une connexion interrompue, p. ex. à cause d'un câble défectueux.
Grâce à un accessoire de montage unique en son genre, il est possible de monter les appareils des séries FL SWITCH 1000 et 1100 à plat sur un rail DIN. Les switchs sont donc également utilisables dans de petites armoires électriques ou plates compactes. L'orientation de sortie des raccordements peut être choisie librement.
Lampes PLD pour armoires électriques
Les lampes à LED pour armoires électriques de type PLD E 409 sont destinées à l'éclairage des armoires électriques. La structure prismatique intégrée dans le cache des lampes assure un éclairage optimal de l'armoire électrique. Vous pouvez fixer le support de la lampe avec des aimants ou des vis. Il est possible de pivoter la lampe dans le support. Vous pouvez raccorder la tension d'alimentation à la lampe par un raccordement Push-in. Pour cela, vous n'avez pas besoin de connecteurs spéciaux. Un bouton-poussoir permet de passer du mode de détection de mouvement au mode d'éclairage continu.
Les lampes à LED de type PLD E 706 sont également destinées à l'éclairage des armoires électriques. Les éléments optiques intégrés assurent ici un éclairage optimal de l'armoire électrique. Vous pouvez raccorder plusieurs lampes en série. Un détecteur de mouvement intégré allume et éteint la lampe.
Kit imprimante à transfert thermique
Le THERMOMARK GO SET comprend une imprimante portable qui ouvre de nouveaux horizons à la numérisation de l'identification industrielle grâce à la commande intuitive via des appareils connectés. Pilotée au moyen de l'appli MARKING system, l'imprimante robuste réalise des repérages directement sur site. La réalisation de repérages sans erreur est facile grâce aux fonctionnalités que sont notamment les interfaces de pointe, la création en continu des solutions de marquage spécifiques aux applications et une détection automatique du support. La possibilité d'imprimer des supports déjà perforés ou continus permet aux utilisateurs professionnels d'accéder à une multitude d'applications dans l'industrie et l'artisanat.
Kit bloc répartiteur avec malette
Le kit de développement vous fera découvrir les blocs répartiteurs PTFIX qui se distinguent par leur raccordement Push-in frontal. Les blocs possèdent un pont intégré, ce qui permet à chaque bloc d'avoir un seul potentiel. Les blocs PTFIX sont disponibles avec 4, 6, 12 et 18 points de connexion, et les plaques individuelles avec deux points de connexion. Les blocs répartiteurs sont disponibles avec ou sans alimentation supplémentaire. En ce qui concerne la section nominale, vous pouvez choisir entre 1,5, 2,5 et 4mm². De plus, des blocs répartiteurs de section nominale 10 mm² sont également disponibles. Grâce à la diversité des 15 coloris (10 mm² = cinq coloris), il est possible d'affecter facilement les conducteurs et les points de connexion par couleur.
Kit appareil de mesure et bobine Rogowski
Le kit de découverte propose une interaction optimale entre le compteur d'énergie EMpro et la bobine grâce à un raccordement direct et pratique sans convertisseur de mesure externe. Le signal mV est traité dans l'appareil. Vous n'avez pas besoin de convertisseur de mesure externe. La bobine de Rogowski de Phoenix Contact, vous permet une très grande précision de mesure et d'une configuration particulièrement simple. Lors du raccordement de la bobine, il est possible si nécessaire d'inverser la phase par le firmware. Il n'est plus nécessaire de modifier le câblage des deux câbles.
Kit de disjoncteurs de puissance électronique
Le kit de découverte propose une solution prête à l’emploi. Avec le disjoncteur PTCB, optimal pour la répartition simple et compacte du potentiel, il est possible d'associer rapidement et de manière peu encombrante la distribution du potentiel 24VDC et la protection d'appareil. Avec une largeur de 6 mm seulement, le PTCB protège efficacement contre la surcharge et les courants de court-circuit. Ainsi, vous gagnez jusqu'à 70 % de place par rapport aux disjoncteurs standard. Pour vous, cela signifie une protection fiable sur une surface compacte. De plus, le disjoncteur PTCB est pontable sur la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete. Vous utilisez des blocs de jonction standard et des accessoires du système CLIPLINE complete et vous n'avez pas besoin de qualifier de nouveaux matériels. Vous pouvez ainsi compléter facilement et rapidement vos applications existantes par le module de protection idéal.
Prix de vente conseillés hors TVA. Les prix sont valables auprès de Phoenix Contact Belgique et les grossistes participants jusqu‘au 31.12.2025 et sous réserve de disponibilités des stocks.