Téléexploitation des lignes de l'entreprise

Téléexploitation des lignes de lentreprise

En cuivre et fibre de verre

Mettez simplement et efficacement les équipements distants en réseau via les lignes existantes.

Mettez simplement et efficacement les participants distants en réseau par le biais de liaisons câblées à 2 fils au choix. Utilisez par exemple pour la communication via Ethernet, PROFIBUS ou RS-232/422/485 les câbles téléphoniques ou les câbles multiconducteurs existants et réalisez ainsi une mise en réseau particulièrement économique.

Combinez les câbles Ethernet ou PROFIBUS et les dispositifs d'extension pour augmenter la portée de transmission du standard correspondant jusqu'à 20 km par segment d'extension.

Avantages

  • Communication Ethernet, PROFIBUS, RS-232/422/485 par le biais de liaisons câblées à 2 fils au choix jusqu'à 20 km de distance
  • Économies de coûts grâce à l'utilisation de câbles en cuivre existants
  • Gain de temps grâce à une mise en service facile et rapide, en partie par Plug & Play
  • Grande fiabilité grâce à la redondance des lignes : point-à-point à 4 fils ou en partie par redondance en anneau

Dispositif d'extension PROFIBUS / série

Communication pour bus de terrain via des câbles téléphoniques ou câbles multiconducteurs existants  

Communication pour bus de terrain via des câbles téléphoniques ou câbles multiconducteurs existants

Manuel d'utilisation

Mettez en réseau des participants au bus de terrain série distants de manière simple, efficace et économique grâce à l'utilisation de câbles existants.

Combinez des câbles standard et les dispositifs d'extension pour augmenter la portée de transmission du standard correspondant jusqu'à 20 km par segment d'extension.

Portées

Norme en matière de communicationAvec dispositif d'extensionSans dispositif d'extension
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1 200 m
RS-48520 km1 200 m
PROFIBUS20 km1 200 m

Communication de bus de terrain série par le biais de liaisons câblées à 2 fils au choix jusqu'à 20 km

Topologie communication de bus de terrain série  

Dispositif d'extension PROFIBUS/série pour une adaptation efficace et rentable aux conditions existantes

Dispositif d'extension PROFIBUS

  • Débit de données PROFIBUS typique 1,5 Mbit/s sur env. 1,5 km
  • 1 port PROFIBUS

Dispositifs d'extension en série

  • Au choix RS-232, RS-422 ou RS-485
  • RS-232, jusqu'à 230,4 kbit/s (commutation DTE/DCE automatique)
  • RS-422/RS-485 jusqu'à 2 000 kbit/s
  • Résistance de terminaison, activable/désactivable (RS-485 W2)

Dispositif d'extension Ethernet intelligent

Réseau IP  

Communication Ethernet par le biais de liaisons câblées à 2 fils au choix jusqu'à 20 km de distance

Manuel d'utilisation

Grâce aux dispositifs d'extension Ethernet, vous connectez non seulement de simples applications Ethernet point à point, mais également des réseaux IP étendus jusqu'à une distance de 20 km, grâce à une simple technique Plug-and-Play unique.

Pour la mise en réseau, il est possible d'utiliser des câbles à deux fils existants au choix. Le système peut être étendu sans effet rétroactif durant le fonctionnement. La détection automatique de topologie et de débit de données permet ici d'économiser de l'argent et du temps dès la mise en service.

Connexion et surveillance aisées de réseaux IP étendus

Réseaux IP étendus  

Possibilité de créer également des réseaux IP avec des structures en anneau/étoile

Le système d'extension permet de connecter avec les appareils non seulement de simples applications Ethernet point à point mais également des réseaux IP étendus.

Un seul appareil administrable permet de surveiller à distance et en toute simplicité l'intégralité des segments d'extension et des participants.

Dispositif d'extension Ethernet administrable

  • Déclenchement d'alarme pour tous les événements système via SNMP
  • Diagnostic à distance via IP : basé sur le Web ou protocole SNMP
  • Parafoudre basse tension SHDSL interchangeable
    (surveillance d'état via SNMP)

Communication IP via des câbles à deux fils au choix jusqu'à 20 km

Communication IP via des câbles à deux fils  

Communication IP via des câbles à deux fils existants

Pour la mise en réseau, il est possible d'utiliser des câbles à deux fils existants. Le système peut être étendu sans effet rétroactif durant le fonctionnement.

Caractéristiques de base pour la mise en service rapide grâce au Plug-and-Play

  • Aucune configuration requise
  • Économies de temps et d'argent grâce à la détection automatique des structures et des débits de données
  • Utilisation flexible dans des structures point à point, linéaires et en anneau

Dispositif d'extension Ethernet non administrable

  • Pas d'adresse IP propre (pas de configuration d'adresse IP et de réseau)
  • Transmission transparente de tous les protocoles Ethernet standard : EtherNet/ IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX et BACnet/IP

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer