Domaines d'application

Domaines d'application

À la vitesse de l'éclair, tout ce qui vous est précieux se retrouve détruit

Protection antisurtension de Phoenix Contact - une protection fiable, un matériel haut de gamme, facile à monter.

Protection antisurtension pour bâtiment résidentiel

Protégez efficacement votre logement contre les coups de foudre et les surtensions. Absence de chauffage en hiver ? Un téléviseur en panne pendant les Jeux olympiques ? L'ordinateur anéanti avec toutes les photos de famille ?

Si ces scénarios vous donnent des sueurs froides, vous devriez vous préoccuper sérieusement d'une protection antisurtension. Car les coups de foudre jusqu'à une distance de 2 km peuvent détruire en une fraction de seconde, vos appareils électroniques tels que téléviseurs, PC et ordinateurs portables, smartphones, chauffage central, réfrigérateurs et congélateurs, machines à café et bien d'autres appareils électroniques.

Les dommages matériels de ces appareils peuvent rapidement se monter à des milliers d'Euros. Et même si l'assurance habitation prend en charge vos dégâts, la perte de vos données personnelles est irrécupérable.

Vous devez installer un plugin Adobe Flash pour pouvoir afficher le contenu de cette vidéo.

Get Adobe Flash player

Parasurtenseurs recommandés

Utilisez le configurateur suivant pour protéger entièrement votre bâtiment résidentiel. En un tour de main, vous avez sélectionné les produits adaptés.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Parafoudre basse tension en stations de charge

Nous avons testé ce qui se passe dans une Wallbox en cas de surtension.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer