Notre parafoudre basse tension permet de garder vos installations opérationnelles plus longtemps.
Phoenix Contact est l'une des entreprises pionnières dans le développement des parafoudres. Une décennie d'expérience ainsi qu'une recherche fondamentale approfondie en collaboration avec des universités et grandes écoles constituent la base d'une compétence technologique essentielle lors du développement des parafoudres.
Un laboratoire d'essais sur les impulsions et le courant élevé, interne et accrédité, contribue à mettre en œuvre nos produits de manière sûre et conforme à la norme depuis la toute première idée jusqu'à la production en série.
Au cours de l'ensemble du processus de production, un excellent savoir d'experts est mis à contribution.
Les éclateurs sont les composants les plus performants à l'intérieur des parafoudres. Ils sont capables de dévier en toute sécurité des courants très élevés. Le développement a porté sur une large gamme d'éclateurs, depuis les éclateurs ouverts à soufflage jusqu'aux éclateurs encapsulés. Pourtant, il restait un problème. Le courant de suite de réseau élevé.
En 2015, Phoenix Contact a lancé sur le marché le tout premier éclateur, qui fonctionne de manière si remarquable qu'il n'existe plus de courants de suite de réseau. Ce nouvel éclateur est extrêmement performant et, grâce à l'absence de courants de suite de réseau, il est également l'éclateur le plus durable.
L'éclateur unique en son genre permet le développement d'équipements de protection compacts et performants.
Avantages :
"$pageName" sur