Retour au sommaire

Visualisation

Visualisation

Visualisation et programmation dans un seul outil

Dans les solutions d'automatisation, le logiciel d'automatisation agit comme un élément de liaison entre le matériel et l'utilisateur. La pression croissante de la concurrence exige des critères de différenciation : une interface de commande optimale représente la carte de visite de l'installation et représente ainsi un critère décisif essentiel.

PLCnext Engineer n'est pas seulement un logiciel de programmation, mais également l'outil optimal de la création moderne d'une technologie de visualisation. Ce concept intégré de plateforme implique de nombreux avantages : les concepts de commande déjà connus par la programmation simplifient le démarrage, les outils logiciels externes supplémentaires sont inutiles, et la programmation et la visualisation coopèrent de manière fiable, puisque parfaitement imbriquées.

PLCnext Engineer vous permet une visualisation basée sur le Web à l'appui de
normes ouvertes comme HTML5 et JavaScript :

  • Évolutivité et adaptabilité - Tout appareil doté d'un navigateur Web peut être utilisé comme client IHM sans logiciel supplémentaire.
  • Préservation des ressources – La puissance de l'automate reste disponible pour les tâches fondamentales.
  • Temps de développement réduit – Possibilité de réutilisation des modèles de visualisation, objets préconçus et symboles créés spécifiquement.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer