Retour au sommaire

Temps réel et synchronisme

Temps réel et synchronisme

L'automate répond à toutes les exigences

Outre l'exécution de programmes d'API dans un seul langage de programmation, la technologie PLCnext propose également la possibilité de définir des tâches dans l'automate, dont les composants individuels proviennent de différents langages de programmation. Il est ainsi possible d'utiliser C/C++ ou le code conforme à CEI 61131-3 et le code de Matlab Simulink. Les différents programmes peuvent alors être exécutés en temps réel.

L'exécution des tâches peut être répartie sur plusieurs cœurs de processeurs grâce à la prise en charge multi-cœurs. Une utilisation optimale de la puissance de l'automate est ainsi possible. L'utilisateur ne détermine pas uniquement le nombre de ses tâches API, mais il définit également le déroulement temporel exact ainsi que la priorité. Le synchronisme et l'accès constant aux données provenant de tous les programmes sont garantis en permanence grâce à une conservation intelligente des données.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext