Quels que soient vos projets, des modifications à court terme dans des systèmes d'automatisation ou bien une restructuration complète d'une application : le niveau élevé de qualité de la solution et la conception rapide et fiable sont des prérequis à la compétitivité.
Les scénarios de simulation et de tests garantissent, dès avant la mise en route réelle, une vérification de la solution d'automatisation modifiée et réduisent ainsi les erreurs et les risques. Qu'il s'agisse d'un essai « Whitebox », c'est-à-dire vérifier si la nouvelle programmation pourra s'exécuter de manière opérationnelle au sein de l'automate, ou d'un essai « Blackbox », c'est-à-dire simuler le déroulement dans un environnement de production virtuel, la technologie PLCnext prend en charge n'importe quel scénario de test de manière optimale.
Partagez vos idées et expériences.
A propos de la communauté PLCnext
"$pageName" sur