ASI pour applications CA

ASI pour applications CA

Alimentations sans interruption

Disponibilité maximale de l'installation pour vos applications CA !

Retour Alimentations sans interruption

Catégories

  • Accumulateur d'énergie
    Accumulateur dénergie

    Certaines technologies de stockage de l'énergie se distinguent par une longue durée de vie ou l'absence d'entretien.

  • AC UPS avec IQ Technology
    AC UPS avec IQ Technology

    L'AC UPS intelligente avec IQ Technology assure une disponibilité maximale de l'installation. Surveillez et optimisez votre accumulateur d'énergie avec les AC UPS de la série QUINT.

Rechercher dans ASI pour applications CA

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos alimentations sans interruption pour applications AC fournissent une courbe sinusoïdale pure en sortie. Choisissez votre ASI CA - Intelligente avec avec technologie ou compacte avec accumulateur d'énergie intégré.

Avantages

  • Alimentation sans interruption intelligente avec technologie IQ
  • Peu encombrant : module d'alimentation sans interruption et accumulateur d'énergie combinés dans un seul boîtier
  • Flexibilité grâce au système modulaire : accumulateur d'énergie adapté à chaque application

ASI CA avec technologie IQ

ASI CA avec technologie IQ  

Alimentation sans interruption intelligente avec technologie IQ

Avec l'alimentation sans interruption pour applications CA dotée de la technologie IQ, vous surveillez et optimisiez votre accumulateur d'énergie. Travaillez sans interruption avec les ASI QUINT AC.

  • QUINT AC-UPS
  • Accessoires

ASI CA à accumulateur d'énergie intégré

ASI CA à accumulateur dénergie intégré  

TRIO AC-UPS avec accumulateur d'énergie intégré

Les ASI CA avec accumulateur d'énergie intégré vous permettent d'économiser de la place dans l'armoire électrique et d'éteindre les PC industriels via le port USB intégré.

  • TRIO AC-UPS

Accumulateur d'énergie

Accumulateur dénergie  

Accumulateur d'énergie adapté à votre solution d'alimentation sans interruption

Choisissez l'accumulateur d'énergie de votre système modulaire et obtenez des disponibilités maximales pour vos installations dans tout type d'application industrielle :

  • Accumulateur d'énergie pour QUINT UPS avec technologie IQ
  • Accumulateur d'énergie pour TRIO UPS, MINI UPS et STEP UPS
  • Accessoires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues