Blocs de jonction pour zone Ex

Blocs de jonction pour zone Ex

Homologation en Ex standard

A chaque application Ex, sa solution.

Rechercher dans Blocs de jonction pour zone Ex

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact offre pour la technique de raccordement une gamme complète de connectique autorisée en zone Ex. Grâce aux matériaux de contact et d'isolation de grande valeur, les blocs de jonction sont particulièrement adaptés pour les applications industrielles rigoureuses. Les blocs de jonction homologués pour la zone à risque d'explosion sont des blocs de jonction standard. Outre les homologations habituelles, ils possèdent un certificat CEIEX et ATEX selon la norme CEI/EN 60079-7, délivré par un institut d'essai autorisé par la CE.

Avantages

  • Large gamme de blocs de jonction standard dans toutes les connectiques avec homologation Ex
  • Utilisation sûre grâce à des matériaux de contact haute qualité
  • Solutions peu encombrantes grâce à des blocs de jonction de sectionnement et des blocs de jonction-fusibles compacts

Blocs de jonction destinés au mode de protection Sécurité accrue « e » en zone Ex 1 et 2 et/ou 21 et 22

Blocs de jonction destinés au mode de protection Sécurité accrue « e »  

Blocs de jonction destinés au mode de protection Sécurité accrue « e »

A condition de respecter les consignes de montage, les blocs de jonction remplissent les exigences de l'indice de protection Sécurité accrue « Ex e ». Les blocs de jonction sont donc homologués pour le montage en Zone 2 et surtout en Zone 1, au sein même de la zone explosible. Toutefois, ce n'est qu'à la condition que les blocs de jonction soient installés dans des coffrets de raccordement. Ceux-ci doivent également posséder l'homologation pour le degré de protection « e » et correspondre au minimum à l'indice de protection IP54.

Des informations détaillées sur les blocs de jonction en zone Ex e et Ex i, sont disponibles en téléchargement pour les produits homologués dans l'espace produits du bloc de jonction correspondant.

Blocs de jonction destinés au mode de protection Sécurité intrinsèque « i » en zone Ex 0, 1 et 2 et/ou 20, 21 et 22

Blocs de jonction destinés au mode de protection Sécurité intrinsèque « i »  

Blocs de jonction destinés au mode de protection Sécurité intrinsèque « i »

Concernant les applications avec degré de protection Sécurité intrinsèque « i», aucune homologation spécifique n'est requise pour les blocs de jonction. Outre les modèles Ex e, il est possible d'utiliser d'autres blocs de jonction standard en tenant compte de la norme CEI/EN 60079-11.

Blocs de jonction destinés au mode de protection Ex nA / Ex ec en zone Ex 2 et/ou 22

Sécurité intrinsèque Ex nA  

Blocs de jonction destinés au mode de protection « nA / ec »

La vaste gamme de blocs de jonction-fusibles et de sectionnement offre des solutions variées pour des zones à atmosphère explosible. L'association d'un levier de sécurité, d'une traversée et d'un pied PE vous permet de câbler en toute sécurité des circuits de signaux blindés dans un seul bloc de jonction-fusibles à plusieurs niveaux.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer