Dénuder, enficher, c'est terminé : les borniers répartiteurs s'utilisent en toute simplicité.
Les blocs répartiteurs avec technique de raccordement Push-in ou vissé sont livrés prêts à raccorder, avec différents nombres de pôles, types de montage et couleurs. Les raccords à bornes et Euro font partie de toutes les installations des bâtiments. Chez nous, vous trouverez des borniers répartiteurs avec un boîtier transparent, à raccordement Push-in. Pour les raccords Euro, vous pouvez choisir différentes versions de conducteurs rigides ou souples.
Les blocs prêts à raccorder permettent un montage rapide sans pontage manuel jusqu'à 80 % plus rapide.
Les blocs répartiteurs et les blocs d'alimentation munis de 4, 6, 12 ou 18 points de connexion et de plaques individuelles à deux points de connexion, sont disponibles en onze couleurs, pour une installation intuitive et sûre.
Avec notre configurateur, vous pouvez adapter les blocs répartiteurs PTFIX d'une manière optimale à votre système.
Gain de place jusquà 50 % et densité de câblage élevée, grâce aux versions de bloc répartiteur pour montage transversal sur rail DIN.
Les blocs répartiteurs conçus pour le montage sur des rails DIN standard de 35 mm assurent un guidage de câbles clair et aisé.
Pour une utilisation dans des boîtes de jonction de petit format, nous proposons des blocs répartiteurs pour un montage sur rails DIN de 15 mm.
Les blocs répartiteurs autocollants se montent rapidement, sans outil et sans préparation sur des surfaces planes.
Les blocs répartiteurs juxtaposables peuvent être complétés individuellement par les ponts enfichables à deux pôles du système CLIPLINE complete.
Uniques : nos borniers répartiteurs se câblent facilement et dans un espace réduit.
Sécurité du câblage
Les borniers répartiteurs compacts de Phoenix Contact sont munis d'un boîtier transparent pour le contrôle visuel. Ils améliorent ainsi la sécurité de votre câblage.
Pose facile des conducteurs
Utilisez les bornes Euro pour les conducteurs rigides ou souples jusqu'à 25 mm². Le serre-fils prismatique assure une introduction facile des conducteurs. Ainsi, le contact est établi en toute sécurité pour les conducteurs sans embout.
Grâce aux micro-raccords à bornes, vous répartissez vos potentiels dans des distributions secondaires et des boîtiers de dérivation dans un espace très restreint. Les blocs répartiteurs sont conçus spécialement pour répondre aux exigences de l'installation de bâtiment.
"$pageName" sur