Une technologie efficace au sein d'un appareil compact : UNO POWER est la solution idéale pour obtenir de l'espace supplémentaire dans l'armoire électrique.
Les alimentations UNO POWER sont, grâce à leur puissance volumique élevée dans des coffrets électriques particulièrement compacts, la solution parfaite pour des charges jusqu'à 480 W. La grande diversité des produits répond à tous les niveaux de tension habituels.
En effet, avec de faibles pertes à vide, inférieures à 0,3 W, et un taux de rendement optimisé, vous réalisez avec l'alimentation UNO POWER de grandes économies d'énergie comparé aux produits disponibles sur le marché. Avec des taux de rendement supérieurs à 94 % par charge nominale, une quantité infime d'énergie électrique est transformée en énergie thermique non désirée.
UNO POWER fournit une puissance maximale dans un espace ultra-réduit et une disponibilité avec une puissance de sortie de 150 W, 240 W et 480 W. Un potentiomètre permet de régler la tension de sortie de 24 à 28 V DC.
La gamme de produits UNO POWER propose des classes de puissances entre 25 et 480 W pour des tensions de sortie entre 5 et 48 V DC. UNO POWER est compatible avec des tensions d'entrée entre 85 et 264 V AC et fonctionne également parfaitement en cas de variations de tension du réseau électrique. Pour des valeurs plus élevées entre 264 et 575 V AC, utilisez l'un des 2 appareils AC avec 24 V et 90 W. Les deux appareils comportant la désignation C2LPS sont certifiés selon UL 1310/508 Listed Class 2 et sont spécialement adaptés au marché américain. La mise en œuvre des appareils est flexible du fait de la grande variété de produits et de la plage de température de -25 °C à +70 °C.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation
"$pageName" sur