La communication continue entre l'alimentation sans interruption et l'accumulateur d'énergie garantit une disponibilité maximale.
Le nouveau système modulaire pour alimentations sans interruption vous offre toujours la solution adaptée pour une disponibilité maximale de votre installation. Les différents supports d'accumulation se distinguent par des propriétés très différentes : longue durée de vie, longue durée de sauvegarde, faible entretien ou utilisation dans des températures ambiantes extrêmes. Peu importe ce dont vous avez besoin, nous avons le bon accumulateur d'énergie pour vous.
Faites le choix de la qualité et de la fiabilité pour votre accumulateur d'énergie. Choisissez la technologie de stockage adaptée à vos besoins :
Les différents supports d'accumulation se distinguent par des propriétés très différentes : longue durée de vie, longue durée de sauvegarde, faible entretien ou utilisation dans des températures ambiantes extrêmes.
En les combinant avec TRIO UPS, les accumulateurs d'énergie sans entretien dotés de la technologie VRLA avec de 1,3 à 12 Ah, assurent des durées de sauvegarde jusqu'à 2 heures pour un courant de charge de 5 A.
Pour MINI UPS, les accumulateurs d'énergie MINI BAT avec 24 V DC et 12 V DC sont disponibles.
Pour QUINT UPS et STEP UPS avec accumulateurs d'énergie intégrés, vous pouvez commander des accumulateurs de rechange.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Alimentations et alimentations secouruesCe site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur