Intuitive user experience : avec Project+, concevez vos stations E/S rapidement et clairement.
La planification d’un projet avec des produits systémiques exige des connaissances approfondies. Project+ facilite ce processus et vous aide à créer une station E/S comme partie intégrante de l’automatisation d’une installation ou d’une machine. Vous pouvez ainsi, sans adaptation, créer des stations E/S dédiées à votre application.
Des signaux de processus à la station E/S terminée
Lors de la conception des équipements électroniques d’une automatisation, Project+ est l’expert à vos côtés.
Avec Project+, vous concevez très rapidement une station opérationnelle répondant à vos besoins, et ce sans délai de prise en main. De plus, vous pouvez générer des informations pour les étapes suivantes du processus d’automatisation.
Déroulement : vous indiquez les signaux E/S requis dans votre application pour connecter les capteurs et les actionneurs. Ensuite, Project+ détermine la sélection de produits optimale parmi les gammes Axioline F et Inline de Phoenix Contact – et assemble les appareils sélectionnés en une station, conformément aux règles de conception. Vous obtenez directement le plan de montage graphique et une nomenclature avec la description des articles.
"$pageName" sur