Relais de sécurité multifonction

Relais de sécurité multifonction

Un relais de sécurité, trois fonctions de sécurité

Le relais de sécurité multifonction offre trois fonctions dans un seul appareil.

Retour Dispositifs de commutation de sécurité

Catégories

Rechercher dans Relais de sécurité multifonction

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec la gamme d’appareils PSRmultifunction, vous mettez en œuvre de façon particulièrement conviviale des fonctions de sécurité telles que l’arrêt d’urgence, la surveillance de la porte de protection et de la grille de lumière, et ce, avec un seul appareil. Vous disposez au total de quatre variantes de fonctions avec chacune trois types de raccordement.

Avantages

  • Avantage économique par rapport aux relais de sécurité conventionnels : trois fonctions de sécurité, un seul appareil
  • Gain de place dans l’armoire électrique grâce à un boîtier compact
  • Une sécurité éprouvée grâce aux contacts à guidage forcé
  • Temps d’installation réduit grâce au raccordement Push-in
  • Compatible avec les capteurs les plus variés

Relais de sécurité multifonction

Relais de sécurité multifonction PSRmultifunction  

Quatre versions d’appareil PSRmultifunction disponibles avec trois techniques de raccordement

Un seul relais de sécurité comprend trois fonctions de sécurité. Les fonctions de sécurité précâblées dans l’appareil réduisent les erreurs de câblage éventuelles.

  • Format compact 22,5 mm
  • Aucune configuration de logiciel nécessaire
  • Certifiés TÜV
  • PLe suivant ISO 13849 et SILCL 3 suivant CEI 62061
  • Raccordement vissé, à ressort ou Push-in
  • Raccordements compatibles avec démarreur moteur hybride CONTACTRON

Les relais de sécurité multifonction permettent de gagner de l’espace

PSRmultifunction : aperçu  

Utilisation de trois fonctions de sécurité différentes

Les relais de sécurité PSRmultifunction disposent de trois circuits de détection pouvant chacun être câblé sur un ou deux canaux :

  • Un circuit de détection à un niveau supérieur S0
  • Deux circuits de détection locaux S1 et S2

Les circuits de détection locaux S1 et S2 occupent chacun une fonction standard comme une porte de protection ou une grille de lumière. En cas de défaillance, les deux circuits de détection peuvent être réactivés indépendamment de l’autre.

Le circuit de détection S0 du niveau supérieur contrôle les deux circuits de détection locaux. S’il se déclenche, les circuits de sécurité protégés par S1 et S2 sont éteints.

 

Applications classiques pour PSRmultifunction

Installation dans de petites machines  

Relais de sécurité multifonction adaptés aux petites machines

L’utilisation de relais de sécurité multifonction est idéale pour les petites machines comportant jusqu’à 3 fonctions de sécurité. Les domaines d’application peuvent être :

  • Machines de production d’aliments
  • Machines d’emballage
  • Machines de manipulation et de montage

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11