PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35
-
Relais de sécurité
1217839
Kit de 35 relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'à SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, activation automatique ou manuelle, 2 contacts NO à temporisation de 0,1 s à 30 s, bloc de jonction à vis enfichable
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Grille de lumière | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | 150 ms (démarrage surveillé / manuel et automatique) |
Temps de retombée typique | 20 ms (Contacts non temporisés) |
100 ms (contacts temporisés) | |
Plage de temps de retard | 0,1 s ... 30 s ±30 % (réglable) |
Temps de réarmement | 330 ms (Redémarrage) |
1 s (Enclenchement) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,8 W |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / isolation de base |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
Courant transitoire | typ. 250 mA |
Généralités | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,85 ... 1,1 |
Courant d'entrée typique pour UN | 75 mA DC |
Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | env. 24 V DC |
Temps d'amorçage typique | 150 ms (démarrage surveillé / manuel et automatique) |
Temps de retombée typique | 20 ms (Contacts non temporisés) |
100 ms (contacts temporisés) | |
Plage de temps de retombée typique | 0,1 s ... 30 s |
Temps de réarmement | 330 ms (Redémarrage) |
1 s (Enclenchement) | |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle, 33 V DC |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 500 Ω (Circuit d'entrée et de remise à zéro pour UN) |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage d'état | LED K1/K2 et K3(t)/K4(t), verte |
Type de contact | 4 circuits de fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 15 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A (Contact NO) |
Courant d'appel maximum | 6 A |
Courant d'appel minimum | 25 mA |
Quadr. Courant cumulé | 120 A2 (voir derating) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
90 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
33 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
25 W (110 V DC, t = 40 ms) | |
23 W (220 V DC, t = 40 ms) | |
Puissance de commutation minimale | 0,4 W |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | sur demande |
Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG NEOZED (Contact NO) |
Relais: Circuits à fermeture | |
Nombre de sorties | 4 |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | max. 250 V AC/DC |
min. 15 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 0,4 W |
Courant transitoire | max. 6 A |
Intensité permanente limite | 6 A |
Quadr. Courant cumulé | 49 A2 |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
90 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
33 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
25 W (110 V DC, t = 40 ms) | |
23 W (220 V DC, t = 40 ms) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Affichage d'état | LED (verte) |
Affichage des défauts | LED K1/K2 et K3(t)/K4(t), verte |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
1 | |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 45 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 1217839 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA131 |
Product key | DNA131 |
GTIN | 4063151300982 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6 423 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 6 423 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 19a620c8-b2cf-4183-85bc-2ea025fb8108 |
Produits compatibles
Avantages
Activation surveillée manuelle et automatique
Pour la surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection ainsi que pour l'évaluation des grilles de lumières
Commande à 1 ou 2 canaux
Temporisations fixes de 0,1 s ... 30 s
Étiquettes de protection contre la manipulation du temps paramétré (PSR-ESD-300) ou protection antimanipulation électronique (PSR-ESD-30)
Max. 3 contacts non temporisés et 2 contacts temporisés
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem