La tâche la plus importante d'un amplificateur-séparateur est l'isolation galvanique des signaux.
MINI Analog vous offre une isolation en continu de l'entrée, de la sortie et de l'alimentation.
Vous évitez des boucles de courant de fuite en cas de différences de potentiel et obtenez ainsi des valeurs de process correctes.
Utilisez les amplificateurs-séparateurs pour transformer des signaux sensibles aux perturbations, type 0...10 V, en signaux de courant peu sensibles. Ou modifiez les signaux des capteurs pour qu'ils deviennent des signaux pouvant évaluer votre commande. Par exemple : conversion de signaux de température Pt 100 en signaux de courants 4...20 mA.
Les signaux doivent toujours être amplifiés si de grandes longueurs de câble doivent être franchies ou si des charges élevées doivent être exercées.
Les amplificateurs-séparateurs de la gamme MINI Analog mettent à cet effet à disposition une puissance de sortie élevée en cas de faible puissance d'entrée.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure
"$pageName" sur