Le WLAN 5110 est un point d'accès puissant WLAN 802.11n ainsi qu'un client pour l'établissement de réseaux WLAN étendus ou de connexions Ethernet sans fil sur de longues distances. La gestion de cluster intégrée permet de configurer et d'entretenir facilement tous les points d'accès WLAN 5110 d'un réseau WLAN de manière centralisée via une interface Web. La conception compacte permet une utilisation dans une armoire électrique ainsi que dans des coffrets de commande compacts sur le terrain.
Les systèmes sans fil industriels constituent la solution en matière de fiabilité de communication entre lautomate central et les navettes. Découvrez toutes les opportunités de lIndustrial Wireless dans lintralogistique : itinérance rapide, communication en temps réel entre lautomate et les chariots, et réserve suffisante pour les applications gourmandes en données.
Les tablettes et les smartphones sont de plus en plus utilisés dans le secteur industriel. Bénéficiez de systèmes sans fil industriels pour une visualisation aisée des données de machine, une maintenance à distance simple et efficace, ainsi quune commande et une manipulation intuitives via des Smart Devices.
Bénéficiez de toutes les possibilités offertes par lIndustrial Ethernet en intégrant dans votre réseau des parties de machine mobiles ou difficilement accessibles via un système sans fil : création simple et économique du réseau sans fil, communication durable et à faible entretien avec les pièces de la machine en mouvement et dans des conditions industrielles rudes, communication sans fil sécurisée via SafetyBridge ou PROFINET et PROFIsafe.
Réalisez des connexions de données stables et performantes sur des distances de plusieurs kilomètres grâce à notre gamme industrielle complète dantennes et daccessoires. Les possibilités dutilisation sont nombreuses : connexion de composants dautomatisation et de capteurs situés dans des usines éloignées via Ethernet, alimentation de bâtiments temporaires ou difficiles daccès via Ethernet, ou augmentation de la fiabilité en cas de panne des réseaux câblés via des liaisons sans fil redondantes.
Il est primordial d'utiliser un signal sans fil puissant et une technologie d'antennes multiples (Multiple Input, Multiple Output) selon la norme IEEE 802.11n pour garantir une communication sans fil rapide, stable et fiable sur de longues distances. Cela se remarque particulièrement dans des conditions industrielles difficiles. La portée et la stabilité de la communication sans fil sont considérablement étendues, même en cas d'utilisation de clients WLAN avec l'ancienne norme 802.11a/b/g.
C'est pour vous l'assurance d'un nombre réduit de point d'accès par surface.
La fonction de gestion de cluster intégrée dans le WLAN 5110 permet une configuration simple et centrale de tous les points d'accès WLAN 5110 d'un réseau d'infrastructures WLAN via une seule interface Web. Vous pouvez ainsi orienter tous les points d'accès en quelques minutes seulement, et les intégrer dans les réseaux existants.
Pour un plus grand confort lors de la configuration et de la maintenance, ont été ajoutés le bouton Mode et la carte mémoire SD sur laquelle il est possible d'enregistrer entre autres les données de configuration et l'image FW.
Avantage : une configuration rapide et simple du réseau WLAN
Le WLAN 5110 prend en charge les plus récents mécanismes de sécurité WLAN, dont le chiffrement AES basé sur le matériel. La compatibilité avec tous les appareils WLAN prenant en charge les spécifications 802.11a,b,g et 802.11n est naturellement garantie.
En outre, le WLAN 5110 présente des fonctions et des caractéristiques supplémentaires fonctionnant uniquement en combinaison avec un autre WLAN 5110 ou WLAN 1100. Il s'agit entre autres de la fonction « Fully Transparent Bridge » pour la couche 2, d'une communication réseau transparente via WLAN, d'une gestion du multicast améliorée pour Ethernet/IP (par exemple) ou d'une itinérance optimisée et plus rapide.
Avantage : sécurité et compatibilité élevées, et optimisation pour les applications industrielles
Il est primordial que le signal soit de bonne qualité pour assurer une communication sans fil rapide et fiable. Il est donc indispensable d'utiliser des antennes de haute qualité adaptées à l'application concernée. Nous proposons les accessoires d'antenne adéquats pour chaque application.
Avantage : une réception de signal toujours optimale
Les points d'accès WLAN doivent être installés à l'emplacement optimal de l'antenne. Cet endroit n'est généralement pas situé à proximité d'une armoire électrique. Le WLAN 5110 a été conçu de façon à pouvoir être intégré dans coffrets de commande et boîtiers compacts et montables sur le terrain, même si des câbles Ethernet et d'antenne ont été raccordés.
Avec le RUGGED BOX, nous proposons différents kits de coffret de commande robustes avec indice de protection IP66 parfaitement adaptés au FL WLAN 5110. Qu'il s'agisse d'antennes vissables ou d'une alimentation pour un fonctionnement 220 V, vous obtenez toujours et avec précision le point d'accès dont vous avez besoin.
Avantage : installation flexible du WLAN 5110 dans une position optimale
Nous proposons un répartiteur Power-over-Ethernet (PD) adapté au WLAN 5110 pour séparer l'énergie et les données selon IEEE 802.3af et IEEE 802.3at. Il est ainsi possible de procéder au câblage de l'Ethernet et de l'alimentation via un seul câble Ethernet sur un point d'accès WLAN éloigné, et ce rapidement et à prix réduit. Le répartiteur PoE fournit un courant classique de 24 V DC et selon le type d'alimentation PoE connectée (802.3af/802.3at) 10,5 W ou 21,5 W. Vous trouverez les modules d'alimentation PoE ou switchs PoE adaptés dans notre gamme de produits réseau.
Avantage : installation simple via un seul câble
Utilisez également une communication WLAN sans fil dans des atmosphères explosibles. Le WLAN 5110 est homologué pour une utilisation en zone Ex 2. En outre, nous proposons une solution complète dans un boîtier GFK avec alimentation universelle AC 100...240 V et un système d'antennes pour une utilisation en zone ATEX 2 (ATEX Ex II 3G).
Avantages :
Caractéristiques | |
---|---|
Normes WLAN |
IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bandes de fréquence et canaux (*selon le pays) |
2,4 GHz, canal 1-13* 5 GHz : canal 36-165* |
Débit de données max. (brut) |
300 Mbit/s |
Débit de données max. (net) |
< 90 Mbit/s |
Modes de fonctionnement |
Point d'accès, client, répéteur |
Puissance maximale d'émission |
18 dBm |
Nombre d'antennes |
1 à 2 (externe) |
"$pageName" sur