Relais de sécurité ultra-compacts

Relais de sécurité ultra-compacts à partir de 6 mm

La sécurité dès 6 mm

Nouvelle taille : les relais de sécurité ultra-compacts offrent une puissance maximale sur une largeur étroite.

Retour Relais de sécurité

Catégories

Rechercher dans Relais de sécurité ultra-compacts

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les relais de sécurité PSRmini sont les plus petits du marché. Avec une largeur de 6 ou 12 mm seulement, ils assurent une sécurité éprouvée avec des contacts forcés. Basée sur un circuit de validation, leur conception satisfait à tous les besoins, assurant une flexibilité accrue de votre utilisation, sans réduire les performances.

Avantages

  • Jusqu’à 70 % de place en plus, sans réduire les performances, grâce à une technologie de relais développée en interne
  • Sécurité et disponibilité maximales grâce aux contacts forcés
  • Optimisation du rapport coûts/utilisation lors de la conception d’applications grâce à un circuit de validation
  • Domaine d’application étendu grâce à une gamme complète de produits compatibles avec les émetteurs de signaux les plus variés
  • Homologations pour tous les marchés internationaux
  • Les relais de sécurité PSRmini font partie du système COMPLETE line

Solutions modulaires pour la construction mécanique

Application d’armoire électrique PSRmini  

Fonctions de sécurité conçues et optimisées pour un espace réduit

Vous êtes une entreprise de construction mécanique et vous connaissez la dynamique et les exigences de votre marché. La technique de sécurité y joue un rôle de plus en plus important. Les normes et les directives y apportent une contribution importante.

Avec PSRmini, nous vous offrons la possibilité de créer de nouveaux concepts de sécurité avec de nombreux avantages :

  • Optimisation de l’encombrement dans l’armoire électrique
  • Disponibilité et compatibilité élevées des composants de l’installation
  • Homologations complètes pour les marchés internationaux

Technologie de relais Phoenix Contact

Technologie de relais Phoenix Contact  

Relais élémentaires à contacts forcés

Développé en interne, notre relais élémentaire avec des contacts forcés représente le cœur de notre relais de sécurité. La technologie de relais innovante, proposée par Phoenix Contact, permet une sécurité maximale et vous convaincra par ses nombreux détails techniques :

  • Puissances de commutation élevées jusqu’à 6 A
  • Disponibilité maximale grâce à un double contact de diagnostic

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Technologie de relais PHOENIX CONTACT

Performance extrême avec une largeur utile minime.


PSRmini

Technique de sécurité éprouvée sur 6 mm seulement.

Informations supplémentaires