Retour au sommaire

Intégration rapide et fiable des signaux avec les Termination Carrier pour MINI Analog Pro

Raccordement rapide et sans erreur des signaux

Termination Carrier avec amplificateur-séparateur MINI Analog  

Termination Carrier avec appareils de profilés standard

Très compactes, les Termination Carrier associent les avantages des appareils modulaires sur profilés avec ceux d'un câblage prééquipé.

Choisissez la fonction adaptée à votre traitement des signaux parmi un grand nombre de types de produits standards.

Les câblages prééquipés vous permettent de relier les modules rapidement et sans erreur avec les ensembles d'E/S spécifiques aux commandes, en plug and play.

Compact : pour une densité d'assemblage maximale

Armoire électrique de 80 x 200 cm équipée avec des Termination Carrier MINI Analog  

Jusqu'à 320 canaux dans une armoire électrique 80 x 200 cm

Associé aux amplificateurs-séparateurs ultra compacts de la série MINI Analog Pro, Termination Carrier vous permet une densité d'assemblage unique dans l'armoire électrique.

Gagnez jusqu'à 65 % de place par rapport aux solutions courantes sur le marché :

  • Format compacte : hauteur de 160 mm et profondeur d'env. 175 mm, modules encliquetés inclus.
  • Raccordement au système disposé de façon peu encombrante : le rayon du câble préconfectionné ne dépasse pas du module.
  • Le support des profilés dispose d'un module de terminaison intégré, de telle sorte que plusieurs Termination Carrier peuvent lui être directement juxtaposées.

Les solutions Termination Carrier et MINI Analog Pro vous permettent d'installer jusqu'à 320 canaux dans une armoire électrique de 80 x 200 cm.

Robuste, pour une disponibilité élevée de l'installation

Présentation du concept d'alimentation modulaire  

Concept d'alimentation modulaire pour une disponibilité élevée

La Termination Carrier est particulièrement robuste : 

  • Profilé d'aluminium stable résistant aux vibrations
  • Contour de profilés intégré pour une haute stabilité des modules
  • Protection du circuit imprimé se trouvant dans le profilé - découplage mécanique

Principe d'alimentation modulaire

Les amplificateurs-séparateurs sont raccordés à un module d'alimentation distinct via les connecteurs sur profilés intégrés. Le circuit imprimé terminal est passif : il ne dispose d'aucun module actif dont la défaillance nécessiterait le remplacement du Termination Carrier.

Ce principe d'alimentation modulaire vous propose :

  • Au choix, une alimentation simple ou redondante, à découplage par diodes
  • Fusibles interchangeables

Convivial : pour une documentation et une mise en service simplifiées

Termination Carrier avec contour du profilé intégré  

Termination Carrier avec contour de profilé intégré pour la réception des appareils de profilés standard

Seuls des appareils sur profilés standards peuvent être utilisés sur les Termination Carrier (les appareils spéciaux ne sont pas autorisés).

Cela rend la Termination Carrier très facile à entretenir :

  • Un seul type de design pour profilés standards et applications système
  • Connexion rapide et sécurisée au circuit imprimé Termination Carrier avec des jeux de câbles enfichables et détrompés
  • Raccordement côté commande via un câble préconfectionné avec adaptateur frontal
  • Raccordements système et bornes de raccordement de module facilement accessibles
  • Remplacement des modules en cours de fonctionnement – remplacement à chaud

Flexible : pour une adaptation optimale

Longueurs de profilé personnalisables  

Longueurs de profilé personnalisables pour un nombre de canaux spécifique à la commande

Outre les Termination Carrier universelles avec brochage 1:1 et un découplage de signaux HART disponible en option, d'autres variantes spécifiques à un système de contrôle sont disponibles, en planification ou nous les réaliserons en suivant vos indications.

Contactez-nous à ce sujet :

  • Longueurs de profilé personnalisables pour un nombre d'E/S spécifique à la commande
  • Adaptations spécifiques et optimisées aux cartes d'E/S de divers systèmes d'automatisation avec différents types de connecteurs de système et d'adaptateurs frontaux.

Câblage système professionnel

Les câbles préconfectionnés relient les Termination Carrier à la commande  

Raccordement rapide à des modules E/S spécifiques aux commandes

Les Termination Carrier universelles vous permettent de raccorder jusqu'à 16 amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro aux modules d'entrées/de sorties de systèmes d'automatisation.

Le câblage prééquipé VARIOFACE vous permet de raccorder les Termination Carrier rapidement et sans erreur à votre commande.

Les câbles disposent d'un nombre de canaux multipôles et de raccordements standardisés, mais aussi spécifiques à la commande, destinés par exemple à :

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • autres solutions individuelles

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer