Raccordement rapide

Contact en une fraction de seconde

Contact en une fraction de seconde

Pas de dénudage, ni de sertissage : il suffit de couper le câble et d'établir le contact en seulement quelques secondes.

Retour Blocs de jonction

Catégories

  • Blocs de jonction enfichables
    Blocs de jonction enfichables

    Contact hautement performant et connexion protégée contre tout contact fortuit avec les doigts, telles sont les fonctionnalités intelligentes des blocs de jonction enfichables.

  • Blocs de jonction-fusibles
    Blocs de jonction-fusibles

    De nombreux blocs pour la technologie de capteurs et la commande de machine : protection d'appareils, répartition des potentiels et identification rapide des défauts.

  • Blocs de jonction multiconducteurs
    Blocs de jonction multiconducteurs

    Avec les blocs de jonction multiconducteurs, vous répartissez les potentiels de façon simple, et raccorder de façon sécurisée différents types de conducteurs ou de sections transversales.

  • Blocs de jonction pour conducteur de protection
    Blocs de jonction pour conducteur de protection

    Réalisation rapide de raccordements PE : encliqueter les blocs de jonction pour conducteur de protection sur le profilé en toute simplicité.

Rechercher dans Raccordement rapide

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le raccordement autodénudant de Phoenix Contact étonne de par sa connexion rotative avec contact de coupe breveté permettant d'économiser de l'espace. Il vous permet de relier des conducteurs en un clin d'œil et sans aucun prétraitement.

Avantages

  • Une économie de temps jusqu'à 60 % plus élevée lors du raccordement grâce à l'absence de prétraitement de conducteur
  • Un réglage sécurisé des états de commutation grâce à un bras de réglage verrouillable
  • Nombreux accessoires : standardisés pour la pontage, le contrôle et le repérage

Couper - Raccorder - Terminé

Blocs de jonction à raccordement rapide  

Câblez en un clin d'œil grâce au raccordement rapide

La connexion des conducteurs ne prend que quelques secondes. Jugez par vous-même :

  1. Passez un conducteur non dénudé par la connexion rotative.
  2. Rabattez le bras réglable à l'aide d'un tournevis.

Résultat : l'isolation du fil est sectionnée et un contact de surface large et étanche aux gaz est ainsi créé.

Profitez d'une qualité satisfaisant de nombreuses approbations telles que l'homologation Ex e.  

Raccordement rapide

Mode de fonctionnement de la connexion rotative  

Le dénudage est sectionné, le conducteur est contacté en toute sécurité.

Économisez jusqu'à 60 % de temps de câblage : coupez les conducteurs et contactez-les en une fraction de seconde. Le dénudage et la réalisation d'une épissure de protection sont inutiles.

  • Vous pouvez câbler le raccordement du conducteur de 0,25 à 2,5 mm² sans outils, tels que des manchons de guidage.
  • Des alliages spéciaux haut de gamme associés au verrouillage des états de commutation assurent une liaison électrique d’une fiabilité exemplaire.
  • De puissants points de contact à ressort garantissent une intensité admissible jusqu'à 24 A.

 

Blocs de jonction hybrides : une association de raccordement intelligente

Blocs de jonction hybrides  

Intégration flexible : blocs de jonction hybrides

Associer les raccordements en fonction de l'application et profiter du mode de raccordement correspondant : aucun problème grâce aux blocs de jonction hybrides de Phoenix Contact. 

Sélectionnez simplement la combinaison adaptée : raccordement autodénudant à gain de temps d'un côté, raccordement à vis ou à ressort de l'autre.

Vous pouvez mettre en place des armoires électriques à raccordement autodénudant. Vous utiliserez par exemple le raccordement vissé universel pour un raccordement de terrain.

Haute qualité

Composants d'un bloc de jonction : pièces métalliques et pièces en plastique  

Pièces métalliques et en plastique haute qualité

Des raccordements fiables, c'est notre garantie. La qualité de nos produits en est la clé. Et cela commence dès le choix des matériaux.

Pièces métalliques issues d'un alliage cuivreux spécial de haute qualité :

  • Bonne conductibilité électrique
  • Réchauffement réduit
  • Surface protégée par une couche de nickel ou d'étain déposée par électrolyse et exempte de plomb

Boîtier d'isolation en plastique élastique et résistant aux chocs :

  • Recyclable, exempt d'halogène, résistant aux UV
  • Bonne résistance au climat tropical et aux termites
  • Températures d'utilisation jusqu'à 130 °C
  • Haute stabilité chimique
  • Excellentes propriétés de vieillissement
  • Certification UL 94 pour la classe de combustibilité V0

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Téléchargements