Blocs de jonction de sectionnement et blocs de jonction à couteau de sectionnement

Sectionnement sécurisé

Sectionnement sécurisé

Repérez les pannes rapidement et facilement et effectuez le travail d'inspection sans tension.

Retour Raccordement rapide

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction de sectionnement et blocs de jonction à couteau de sectionnement

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Différents domaines d'application impliquent l'utilisation de différents blocs de jonction avec leurs composants. Phoenix Contact propose des blocs de jonction de sectionnement et des blocs de jonction à couteau de sectionnement avec une capacité de charge actuelle allant jusqu'à 31 A et une tension nominale de 1 000 V.

Avantages

  • Séparation confortable des circuits par sectionneurs à levier, fiches de sectionnement ou contacts rotatifs
  • Mesure de courant pratique grâce à la possibilité de tester avant et après le point de séparation
  • Sécurité de fonctionnement grâce au verrouillage de la position du levier séparateur aux extrémités
  • Identification claire du point de séparation par repérage coloré
  • Équipement individuel avec l'élément séparateur, fiches porte-fusibles, fiches de composants et connecteurs de traversée

Blocs de jonction à couteau de sectionnement

Blocs de jonction à couteau de sectionnement  

Blocs de jonction à couteau de sectionnement

Les fonctionnalités principales du bloc de jonction à couteau de sectionnement sont le design compact et le maniement simple. Le couteau de sectionnement est actionné avec un tournevis.

La sécurité est garantie par un dispositif de blocage en option. Le contrôle est possible sur les deux points de sectionnement.

Modules de base des blocs de jonction

Modules de base des blocs de jonction  

Modules de base des blocs de jonction

Les modules de base des blocs de jonction offrent une zone de sectionnement standardisée et universelle. Vous pouvez y raccorder les différents connecteurs pour composants, le porte-fusible, les fiches de sectionnement ainsi que le connecteur de traversée.

Fiche porte-fusible

Fiche porte-fusible  

Fiche porte-fusible

Les fiches porte-fusibles se montent, en cas de disposition décalée, sur les BJ de sectionnement avec pas de 5,2 mm. Utilisez-les pour la protection contre les courts-circuits et les surcharges.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11