À découvrir dès maintenant en 3D
Regardez le module de commande 19" CHARX control integrated dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.
Contrôleurs de charge DC pour les stations de charge rapide
Les contrôleurs de charge DC librement programmables, CHARX control professional et CHARX control integrated, sont l'intelligence des stations de recharge modernes pour la charge rapide en mode 4 selon la norme CEI 61851-23. Ils communiquent avec le véhicule électrique, surveillent le processus de charge, règlent les paramètres comme le courant de charge et assument d'autres fonctions en option.
Contrôleur de charge programmable pour les charges DC et AC de véhicules électriques, conformément aux normes CEI 61851-1,-23, DIN SPEC 70121, CHAdeMO, avec modem mobile intégré
Mémoire de programmation et de configuration pour le stockage des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API, enfichable, 2 GB avec clé de licence pour les bibliothèques de blocs de fonction du domaine de l'électromobilité
CHARX control integrated, Module de contrôle de puissance pour l'installation de stations de recharge DC, Montage en rack de 19", entrée: 0 V DC...1000 V DC, sortie : 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
|
|
|
---|---|---|
CHARX control integrated | CHARX control professional | |
Application et type de montage | Insertion et connexion rapide dans la station de recharge en rack 19" – tous les composants nécessaires intégrés | Montage classique dans la station de recharge sur rail DIN – conception personnalisée possible |
Fonctions intégrées | Contrôleur de charge, modem mobile, surveillance de l'isolation, contacteurs, fusible, alimentation 24 V | Contrôleur de charge, modem mobile |
Interfaces intégrées | Charge CCS, OCPP, TCP/IP, RS-485, bus CAN, E/S, carte SIM, arrêt d'urgence, 230 V pour les ventilateurs | Charge CCS, charge CHAdeMO, charge AC, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, bus CAN, E/S, carte SIM, carte SD |
Bornes de recharge prises en charge | 1 x DC | 1 x DC, 1 x AC |
Puissance de charge DC prise en charge | 500 kW (500 A/1 000 V) | Illimitée |
Librement programmable selon CEI 61131 | ||
Dimensions (L x H x P) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unités rackables en standard 19") | 285 mm x 158 mm x 70 mm |
En savoir plus sur l'automate 19" | En savoir plus sur la commande de rails DIN |
|
|
|
|
---|---|---|---|
Compteur d'énergie DC pour une charge avec facturation conforme à la législation sur l'étalonnage | Antenne de téléphonie mobile | Carte SD avec licence d'utilisation des blocs fonctionnels PC Worx | |
Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit |
Le système CHARX au format 19" standardisé se compose de plusieurs modules adaptés les uns aux autres pour la distribution, la conversion et la commande du courant de charge : le nouveau module de distribution CHARX power distribute, le nouveau module de commande CHARX control integrated et les modules de puissance CHARX power basic peuvent être combinés entre eux de manière adaptée à chaque situation de charge.
Par rapport à l'assemblage classique avec des composants pour rail DIN, la structure modulaire avec ce système réduit considérablement la complexité d'une station de charge DC et permet une installation et un remplacement rapides des modules.
Regardez le module de commande 19" CHARX control integrated dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.
CHARX control professional et CHARX control integrated peuvent être programmés librement pour votre application de charge personnalisée selon la norme CEI 61131.
Vous disposez ainsi d'un contrôle de charge polyvalent pour les exigences les plus variées. Vous êtes ainsi en mesure de personnaliser entièrement le logiciel et l'interface utilisateur de votre station de recharge.
Réduisez votre travail d'ingénierie grâce aux blocs fonctionnels PC Worx préconfigurés pour la communication des véhicules selon la norme DIN SPEC 70121.