Logiciel pour la gestion de la charge

Logiciel de gestion des parcs de recharge

Gestion intelligente des stations de charge

Avec l'EV Charging Suite, vous pouvez optimiser le fonctionnement de votre infrastructure de charge.

L'EV Charging Suite est notre solution logicielle évolutive pour votre gestion de la charge. Elle optimise le fonctionnement de vos stations de charge, assure leur disponibilité et permet une extension flexible. Elle représente l'interface entre le conducteur de la voiture véhicule électrique, les prestataires de facturation ainsi qu'entre les exploitants du réseau électrique et des parcs de recharge.

Avantages

  • La gestion intégrée de la charge permet d'éviter les défaillances coûteuses et assure la disponibilité des installations
  • Mise en service, configuration et surveillance faciles par navigateur web
  • Commande tactile intuitive pour le conducteur de la voiture électrique sur le terminal
  • Solution tournée vers l’avenir et flexible grâce à des licences évolutives et l'ajout facile de nouvelles bornes de recharge
  • Moins de travail d'installation et de configuration avec des ordinateurs industriels préinstallés

De bonnes raisons pour la gestion de la charge

Parking du personnel avec possibilités de recharge  

Exemple d'utilisation : parking du personnel avec possibilités de recharge

Avec le nombre croissant de voitures électriques sur nos routes, les besoins en possibilités de recharge augmentent aussi. La tendance est en faveur de places de parc de recharge plus grandes avec des durées de recharge courtes.

Les planificateurs et les constructeurs de tels parcs de recharge doivent relever le défi d'obtenir la puissance de charge optimale à chaque borne de recharge avec le raccordement secteur limité sur place. Simultanément, il faut assurer un fonctionnement sécurisé à disponibilité élevée, en tenant compte des autres récepteurs et générateurs.

Avec l'EV Charging Suite, vous répondez à ces exigences.

Une distribution intelligente

La puissance de raccordement disponible est répartie entre trois parkings de charge  

La puissance de raccordement disponible est répartie selon des règles configurables.

La gestion intégrée de la charge de l'EV Charging Suite répartit de manière optimale la puissance de raccordement disponible entre toutes les bornes de recharge, selon des règles configurables.

Cela empêche la surcharge du raccordement du bâtiment ou de la maison, qui entraînerait le déclenchement du fusible principal. De plus, vous économisez des coûts supplémentaires élevés dus au dépassement de la puissance maximale convenue par contrat.

L'EV Charging Suite assure ainsi que les voitures électriques sont rechargées avec du courant adapté, que le raccordement du bâtiment ou de la maison est exploité de manière optimale et que la disponibilité des stations de charge augmente.

Gestion optimale

Poste de contrôle avec écrans pour la commande et la surveillance dun parc de recharge  

Commande et surveillance du parc de recharge par navigateur web

Utilisez un navigateur web pour mettre en service, configurer, piloter et surveiller facilement votre parc de recharge. Cela fonctionne ainsi de manière très classique, avec l'ordinateur de votre poste de contrôle, et vous permet aussi la télémaintenance avec une tablette ou un smartphone.

Sur l'interface web, vous gérez les utilisateurs et les bornes de recharge et vous validez les procédures de recharge. Les données d'état et de diagnostic complètes de chaque borne de recharge peuvent être visualisées clairement et être exportées dans d'autres programmes pour les traiter ultérieurement.

Les rôles des utilisateurs sur mesure pour les exploitants des installations, les techniciens de maintenance et les opérateurs fournissent les droits adaptés à toutes les tâches.

Une recharge facile

La borne de recharge est sélectionnée sur le terminal  

Sur le terminal, le conducteur de la voiture électrique sélectionne la borne de recharge souhaitée

Les clients de votre parc de recharge, donc les conducteurs de voitures électriques, sont guidés de manière intuitive par l'interface tactile du terminal central, de l'autorisation jusqu'à la fin de la recharge.

La facturation est effectuée avec précision et en fonction de la consommation par l'Open Charge Point Protocol (OCPP), qui permet au logiciel de communiquer avec le prestataire de facturation.

Un investissement pour l'avenir

Mise en place de nouvelles stations de charge AC  

Les nouvelles bornes de recharge s'ajoutent facilement dans le logiciel.

Selon la taille de votre parc de recharge, vous disposez de licences de logiciel évolutives pour 10, 30 ou 50 bornes de recharge. Les nouvelles bornes de recharge peuvent être ajoutées facilement avec l'interface web, sans avoir à reconfigurer l'ensemble du parc de recharge.

Si votre licence n'est pas suffisante pour de grandes extensions, vous pouvez acheter une licence de mise à niveau à un prix avantageux, pour 30 ou 50 bornes de recharge. Ainsi, vous pouvez investir à long terme et développer avec flexibilité vos possibilités de recharge.

Une connexion intelligente

Système de gestion du bâtiment et de lénergie Emalytics  

Un système de gestion de l'énergie permet d'optimiser les flux d'énergie entre les générateurs et les récepteurs

En option, il est possible d'intégrer l'EV Charging Suite dans un système de gestion du bâtiment et de l'énergie, tels que p. ex. Emalytics. En intégrant les données en temps réel, il est possible d'optimiser l'interaction de tous les générateurs et de tous les récepteurs.

Ainsi, il est possible de charger les voitures électriques, p. ex. de manière écologique avec des énergies renouvelables et de garantir simultanément qu'il reste assez d'énergie dans le bâtiment pour d'autres récepteurs.

Démarrer immédiatement

PC industriel à écran tactile avec logiciel EV Charging Suite installé  

Le logiciel EV Charging Suite est disponible préinstallé sur des ordinateurs industriels adaptés

Sur demande, le logiciel EV Charging Suite peut être préinstallé sur un PC industriel Valueline, qui sert p. ex. de terminal tactile central. Ainsi, vous pouvez réduire le travail d'installation et de configuration.

La série Valueline est prévue pour une utilisation à l'extérieur et elle est parfaitement lisible, même s'il y a beaucoup de soleil. Les performances du matériel sont adaptées aux exigences du système de l'EV Charging Suite.

Vous êtes intéressé(e) ?

Nous sommes là pour vous conseiller et pour mettre au point avec vous les exigences spécifiques de votre projet.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Avis client concernant l'EV Charging Suite

GP Joule a choisi Phoenix Contact comme fournisseur de gestion de charge.


Interview lors de la Hannover Messe 2019

Enregistrement de la transmission en direct avec le responsable produit Dirk Vogel.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer