Lampe LED pour armoire électrique, entrée AC à large plage, température de couleur 5000 K, avec détecteur de mouvement, prise de type E (par ex. pour la France et la Belgique)
Lampes pour armoires électriques
Les lampes pour armoires électriques de Phoenix Contact sont la solution idéale pour l'éclairage de votre armoire électrique et sont installées en un tour de main, sans outil. Le tiers inférieur de l'armoire électrique est particulièrement bien éclairé grâce à un système optique et prismatique de haute qualité. Faites votre choix parmi deux classes de puissance et une gamme particulièrement flexible comprenant des lampes conçues sur mesure selon vos besoins.
Lampe LED pour armoire électrique, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, longueur : 350 mm, indice de protection : IP20, pivotante (angle de pivotement ±90°), avec détecteur de mouvement, accessoires de montage compris
Lampe LED pour armoire électrique, entrée AC à large plage, température de couleur 5000 K, avec détecteur de mouvement, prise de type F (Schuko)
Lampe LED pour armoire électrique, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, longueur : 350 mm, indice de protection : IP20, pivotante (angle de pivotement ±90°), accessoires de montage compris
Câble de raccordement, 3-pôles, longueur de câble: 3 m
Câble de connexion, 3-pôles, longueur de câble: 1,6 m
Lampe LED pour armoire électrique, 230 V AC, longueur: 395 mm, indice de protection: IP20, avec détecteur de mouvement, Prise de courant de type E (par ex. pour la France ou la Belgique), accessoires de montage inclus
Lampe LED pour armoire électrique, 230 V AC, longueur: 395 mm, indice de protection: IP20, avec détecteur de mouvement, Prise de courant de type F (Schuko), accessoires de montage inclus
Avantages
- Éclairage optimal de toute l'armoire électrique grâce à des éléments optiques de grande qualité
- Possibilités d'utilisation de la classe 400 dans le monde entier grâce à une plage d'alimentation étendue
- L'homologation UL permet également une utilisation sur le marché nord-américain
- Réduction de l'empreinte CO₂ grâce à une faible puissance absorbée
- Possibilités de montage flexibles grâce à différents types de fixation
Nouveaux produits
Lampe LED pour armoire électrique avec prise de courant
Éclairage universel d'armoires électriques
La lampe est destinée à l'éclairage d'armoires électriques. Elle peut être utilisée de façon universelle grâce à son entrée à large plage AC et à ses prises de courant spécifiques aux pays. Un détecteur de mouvement est intégré. Ce produit est complété par différentes possibilités de fixation.
Caractéristiques principales
- Entrée à large plage AC 100 V AC ... 240 V AC
- Prises de courant spécifiques aux pays
- Détecteur de mouvement intégré
- Puissance lumineuse de 1 400 lm
- Température de couleur 5 000 K (blanc neutre)
Avantages
- Éclairage optimal de l'armoire électrique grâce à l'optique anti-éblouissement intégrée
- Design moderne et robuste pour une longue durée de vie
- Zone de travail bien éclairée grâce à une puissance lumineuse élevée
- Prises de courant permettant l'utilisation d'appareils externes
Lampes PLD pour armoires électriques de classe 400
Les lampes pour armoires électriques de la classe 400 se distinguent par un éclairage optimal de l'intérieur de l'armoire électrique grâce à une optique performante, même dans la partie inférieure. La plage d'alimentation étendue de 24 à 240 V AC/DC permet une utilisation dans le monde entier. La technologie de raccordement Push-in permet une installation facile et rapide de la lampe. La lampe à pivotement progressif et la possibilité de montage grâce à la fixation par vis ou aimant comprise dans la livraison vous ouvrent une grande flexibilité. Celle-ci est également présente dans la commande des lampes. Vous avez le choix entre une variante avec capteur de mouvement intégré ou le raccordement à un interrupteur de position de porte.
Lampes PLD pour armoires électriques de classe 708
Les lampes PLD pour armoires électriques de classe 708 offrent un excellent éclairage de l'intérieur des armoires électriques. Grâce à la technologie LED moderne, elles atteignent une puissance lumineuse de 1 400 lm et un éclairement de 1 480 lx, à 1 m de distance. Cela garantit une visibilité optimale, même dans les zones profondes de l'armoire électrique.
Ces lampes peuvent être utilisées dans le monde entier car elles disposent d'une entrée à large plage AC de 100 à 240 V AC. L'installation est particulièrement simple et flexible grâce à la technologie de raccordement enfichable et aux fixations par vis, encliquetage et aimant fournies. Le design moderne et contemporain des lampes n'est pas seulement fonctionnel mais aussi esthétique. De plus, les prises électriques intégrées permettent d'alimenter des appareils externes tels que des appareils de mesure ou des ordinateurs portables, ce qui augmente la fonctionnalité et le confort de travail dans l'armoire électrique.