Lampe LED pour armoire électrique - PLD E 706 W 395 F
1319564

Lampe LED pour armoire électrique, 230 V AC, longueur: 395 mm, indice de protection: IP20, avec détecteur de mouvement, Prise de courant de type F (Schuko), accessoires de montage inclus

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit


Les lampes à LED sont destinées à l'éclairage des armoires électriques. Les éléments optiques intégrés assurent ici un éclairage optimal de l'armoire électrique. Vous pouvez raccorder plusieurs lampes en série. Un détecteur de mouvement intégré allume et éteint la lampe.



Type de produit Eclairage
Emplacement pour le montage indifférent
S'utilise dans les pays Allemagne
Finlande
Grèce
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Autriche
Portugal
Russie
Suède
Espagne
Turquie
Application Armoire électrique
Prise Type F

Alimentation: Bloc électronique
Type de raccordement Connecteur d'installation
Nombre de pôles 3
Tension d'alimentation 230 V AC (50/60 Hz)
Courant absorbé max. 16 A
Consommation de puissance 13 W

Détecteur de mouvement
Distance de détection max. 5 m
Angle de détection 100 °
Durée d'éclairage 5 min. (re-déclenché)
Caractéristiques d'éclairage
Type de l'éclairage LED
Nombre de LED 36
Durée de vie moyen d'éclairage 50 000 h (L70)
Température de couleur 5700 K
Rendu des couleurs 85
Courant d'éclairage 1200 lm (Flux lumineux net)
Luminosité max. 3300 lx (Distance de 50 cm)
max. 1040 lx (Écart 1 m)
Règlement Règlement délégué (UE) 2019/2015
Classe d'efficacité énergétique E (1 source lumineuse)
Remarque Ce produit comprend une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique E.

Dessin coté
Largeur 118 mm
Hauteur 55 mm
Longueur 395 mm

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C
Indice de protection IP20
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 5 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 5 % ... 90 %

Classe de protection I

Type de montage Montage vissé
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 1319564
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DRL235
Product key DRL235
GTIN 4063151605018
Poids par pièce (emballage compris) 1 163,3 g
Poids par pièce (hors emballage) 860 g
Numéro du tarif douanier 94054239
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27189241
ECLASS-10.0.1 27182808
ECLASS-11.0 27182808

ETIM

ETIM 8.0 EC000321

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151500

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles



Avantages

Un détecteur de mouvements intégré permet d'économiser des frais d'installation et d'agencement pour le contacteur de porte
La prise de courant permet le fonctionnement des appareils externes également avec une armoire électrique hors tension
Câblage à moindres frais des armoires électriques juxtaposées grâce au montage en série
Éclairage optimal de l'armoire électrique grâce à l'optique intégrée
La durée de vie des LED de 50.000 h (valeur L70) évite un remplacement des ampoules