Homologation
Type de profilé
Couleur
Largeur
Nombre de connexions
Section minimale (rigide)
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Courant de référence
Tension de référence
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 46,9 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 3,5 mm, hauteur: 30,5 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, longueur: 57,8 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à fonction, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, longueur: 57,8 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Fiche porte-fusible, type de raccordement: Raccordement enfichable, intensité nominale: 6,3 A, tension nominale: 500 V, largeur: 6,2 mm, type de fusible: G / 5 x 20, coloris: noir
Bloc de jonction à deux étages, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique, TC type T, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 1 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 2, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 10,4 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Bloc de jonction simple, type de raccordement : raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, largeur : 8,4 mm, coloris : blanc, type de montage : NS 32, matériau d'isolement : céramique
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement rapide, nombre de connexions: 2, section : 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur