Homologation
Interface réseau
Interface
Résistance de terminaison active pour systèmes de bus PROFIBUS et RS-485, alimentation en tension redondante, répartition complète de la tension d'alimentation via des connecteurs sur profilé, isolation galvanique, terminaison commutable, interface de programmation intégrée
Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des bus bifilaires LON basés sur RS-485, séparation trois voies, montage sur profilé support
Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbits/s, séparation quadruple, montage sur profilé, alimentation 24 V DC
Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des bus RS-485 à 2 fils, séparation triple, montage sur profilé
Répéteur modulaire pour l'isolation galvanique et l'augmentation de la portée pour DeviceNet/SDS/CANopen, débit jusqu'à 1 Mbit/s. Isolation galvanique de pointe, bloc à 10 pôles montable, alimentation 24 V DC
Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des systèmes de bus RS-485 à 2 fils jusqu'à 50 kBit/s, séparation quadruple, montable sur profilé, alimentation avec 24 V DC
Convertisseur d'interface, pour l'isolation galvanique des interfaces RS-232 (V.24), 4 voies, montage sur profilé
"$pageName" sur