Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Batterie pour UPS

Modules batterie

Les modules de batterie complètent parfaitement notre système modulaire d'alimentations sans interruption pour une alimentation sécurisée de votre installation. Les modules de batterie ont différentes caractéristiques, telles qu'une longue durée de vie en service, une longue durée d'autonomie, une utilisation sans entretien ou à des températures ambiantes extrêmes. Grâce à notre large choix, nous avons toujours la batterie adaptée à vos exigences.

Avantages

  • Installation rapide grâce à la détection automatique des modules batterie et au changement sans outils en cours de fonctionnement
  • [x]- Disponibilité maximale grâce à la communication continue avec la QUINT UPS pour une surveillance continue et une gestion intelligente
  • Durée de vie en service très longue grâce aux caractéristiques de charge optimales en fonction de la technologie et des conditions ambiantes
  • Disponibilité immédiate car tous les modules batterie ne quittent notre entrepôt qu'une fois chargés de manière optimale

Nouveaux produits

Module de batterie au lithium sur rail DIN
Deux modules de batteries TRIO sur le rail
Batterie puissante, composée de deux modules de batterie gris
QUINT-HP-UPS pour les charges importantes

Modules de batterie au lithium avec IQ Technology

Longue durée d'utilisation et longue durée d'autonomie

Les modules de batterie élargissent la gamme à 284 Wh et se distinguent par une densité de puissance élevée pour un faible poids. Une communication constante existe avec la QUINT4 UPS, qui permet d'assurer une surveillance permanente et une gestion intelligente.

Caractéristiques principales

  • Technologie lithium-phosphate de fer
  • Plage de température : -20 °C ... +60 °C
  • Durée d'autonomie : 1 A pouvant atteindre jusqu'à 27 heures ou 40 A pouvant atteindre jusqu'à 41 minutes, pour une durée de vie de 10 ans
  • Résistance aux cycles 6 fois supérieure à celle de la technologie AGM plomb
  • Densité énergétique élevée pour un faible poids

Avantages

  • Installation rapide grâce à la reconnaissance automatique du module de batterie et au remplacement sans outils pendant le fonctionnement
  • Gestion intelligente des batteries pour une surveillance continue et une haute disponibilité avec la QUINT4 UPS
  • Longue durée de vie grâce à des caractéristiques de charge et une résistance aux cycles optimales
  • Solution compacte jusqu'à 11 Ah sur le rail DIN grâce à une densité énergétique élevée

Modules batterie TRIO pour TRIO UPS

Modules de batterie pour une manipulation facile

Les nouveaux modules de batteries TRIO sont disponibles en quatre capacités, de 1,2 à 12 Ah. Le boîtier métallique robuste est équipé de câbles et de porte-fusibles pour une manipulation aisée. Les modules de batterie TRIO sont le complément parfait de notre gamme TRIO UPS.

Caractéristiques principales

  • Technologie AGM plomb (Absorbent Glass Mat)
  • Plage de température : -20 °C ... +50 °C
  • Durée de vie en service à +20 °C : 6 ans
  • Durée d'autonomie : 1 A/11 h ou 40 A/8 min

Avantages

  • Pour des durées d'autonomie longues dans des conditions normales
  • Montage pratique au mur ou sur rail DIN dans une conception uniforme des modules TRIO UPS
  • Vaste kit complet d'homologation, compatible avec TRIO UPS
  • Manipulation facile grâce aux câbles préconfectionnés et aux porte-fusibles
  • Disponibilité immédiate, tous les modules de batterie quittent notre entrepôt entièrement chargés

Module de batterie au plomb avec IQ Technology

Pour de longues durées d'autonomie

Le nouveau module de batterie dispose d'une capacité de 110 Ah. Une communication constante existe avec la QUINT UPS, qui permet d'assurer une surveillance permanente et une gestion intelligente. Grâce à la détection automatique de la batterie, l'installation est rapide.

Caractéristiques principales

  • Technologie AGM plomb (Absorbent Glass Mat)
  • Plage de température : 0 °C ... +50 °C
  • Durée de vie en service à +20 °C : 10 ans
  • Durée d'autonomie : 1 A/110 h ou 40 A/130 min

Avantages

  • Installation rapide grâce à la reconnaissance automatique du module de batterie et au remplacement sans outils pendant le fonctionnement
  • Disponibilité particulièrement élevée grâce à la communication permanente avec la QUINT UPS pour la surveillance continue et la gestion intelligente
  • Très longue durée de vie grâce à une caractéristique de charge optimale
  • Disponibilité immédiate car tous les modules de batterie ne quittent notre entrepôt qu'une fois chargés de manière optimale

Continuer à alimenter les charges AC sans réseau

Tamponnage de grandes charges AC jusqu'à 5 kVA

Alimentez les charges AC de manière fiable avec l'UPS QUINT-HP et le dispositif de stockage d'énergie adapté pour le montage mural. L'alimentation sans interruption fournit à tout moment des informations sur l'état de charge, l'autonomie restante et la durée de vie du module de batterie. Tous les paramètres peuvent être consultés via le logiciel.

Caractéristiques principales

  • Topologie Online VFI-SS-111
  • Puissance : 1,5 kVA et 2,5 kVA
  • Emplacement pour cartes de communication
  • Plage de température étendue : -25 °C … +60 °C
  • Signalisation étendue via des LED et des E/S numériques

Avantages

  • Courbe sinusoïdale absolue en fonctionnement normal et sur batterie
  • Montage en parallèle possible pour augmenter la puissance, la redondance ou pour un
    système 3 AC
  • Démarrage possible à partir du dispositif de stockage d'énergie, même sans réseau d'entrée
  • Plateforme de communication : Com.board avec interface USB ou série
  • Design compact grâce au refroidissement actif
  • Le pictogramme LED donne un aperçu simple du système

Batteries UPS avec technologie lithium-phosphate de fer

Modules de batterie au lithium Batteries avec technologie lithium-phosphate de fer

Les batteries UPS avec des capacités allant jusqu'à 284 Wh complètent parfaitement les modules UPS QUINT4.

  • Durée d'autonomie à 1 A pouvant atteindre jusqu'à 10 heures ou à 40 A pouvant atteindre jusqu'à 15 minutes pour une durée de vie en service de 10 ans
  • Nombre de cycles possibles 6 fois supérieur à la technologie AGM plomb
  • Densité énergétique élevée pour un faible poids
  • Plage de température : -20 °C ... +60 °C
Batterie UPS avec technologie AGM plomb

Modules batterie PB Batteries avec technologie AGM plomb

Les batteries UPS avec des capacités de 1,2 à 110 Ah complètent parfaitement les modules UPS QUINT.

  • Durées d'autonomie pouvant atteindre jusqu'à 110 heures pour 1 A ou jusqu'à 132 minutes pour 40 A
  • Durée de vie en service à +20 °C : 8 ans
  • Technologie AGM plomb (Absorbent Glass Mat)
  • Plage de température : 0 °C ... +40 °C
Modules batterie TRIO

Modules batterie TRIO Batteries avec technologie AGM plomb

Les modules batterie avec des capacités de 1,2 à 12 Ah complètent parfaitement les modules UPS TRIO.

  • Durée d'autonomie pouvant atteindre jusqu'à 11 heures pour 1 A ou jusqu'à 8 minutes pour 40 A
  • Durée de vie en service à +20 °C : 6 ans
  • Plage de température : -20 °C ... +50 °C
  • Manipulation facile grâce aux câbles préconfectionnés et aux porte-fusibles
Batterie UPS avec technologie AGM plomb pur

Modules batterie VRLA/WTR Batteries avec technologie AGM plomb pur

Les batteries UPS avec technologie AGM au plomb pur conviennent pour une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes.

  • Durées d'autonomie maximales à 1 A pouvant atteindre jusqu'à 26 heures ou à 40 A pouvant atteindre jusqu'à 29 minutes
  • Durée de vie en service à +20 °C : 12 ans
  • Plage de température : -25 °C ... +60 °C
  • Longue durée de stockage grâce à un faible taux d'autodécharge
Stockage d'énergie à condensateur

Stockage d'énergie à condensateur

Les stockages d'énergie à condensateur offrent une durée de vie en service maximale. Ils fonctionnent sans aucun entretien pendant plus de 20 ans et plus de 500 000 cycles de charge.

  • Accumulation de courants de charge de 20 A pendant 30 s ou jusqu'à plusieurs minutes
  • Condensateurs à double couche sans entretien
  • Résistance aux températures de -40 à +60 °C

Comparaison de nos modules batterie

Choisissez parmi nos différents supports.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Température -10 °C ... +55 °C (charge) -20 °C ... +60 °C (décharge) -25 °C ... +60 °C (charge et décharge) 0 °C ... +40 °C (charge) -20 °C ... 50 °C (décharge)
Durée de vie en service à +20 °C 10 ans 12 ans 6 / 8 / 10 ans
Durée de vie en service à +50 °C 2 ans 1,5 an 1 an
Cycles de charge avec profondeur de décharge de 80 % 1 600 400 250
Cycles de charge avec profondeur de décharge de 50 % 2 200 650 450
Poids 680 - 380 g/Ah 820 g/Ah 1400 - 600 g/Ah
Assistance technique
Tutoriels

Vous trouverez des instructions étape par étape sur la mise en service de votre module de batterie ou sur le remplacement de la batterie dans nos tutoriels.

Vers les tutoriels
Un homme regarde des tutoriels à l'écran