Blocs de jonction hybrides avec raccordement Push-in et raccordement vissé

Blocs de jonction hybrides

Les blocs de jonction hybrides sont des blocs de jonction qui disposent de différentes technologies de raccordement côté armoire électrique et côté raccordement sur le terrain. Les blocs de jonction peuvent ainsi répondre simultanément aux exigences de câblages internes et externes. Les blocs de jonction hybrides comprennent différents modules de fonction, p. ex. des blocs de jonction traversants, des blocs de jonction sectionnables, des blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure ou des blocs de jonction de distributeur de potentiel.

Go to Product Detail Page for item 3033126
STU 35/ 4X10 - Borne collectrices de potentiel
STU 35/ 4X10 - Borne collectrices de potentiel
3033126

Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, Dérivation, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 6 mm2, section: 0,2 mm2 - 10 mm2, Raccordement collectif, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section: 1,5 mm2 - 50 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 3209515
PTU 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple
PTU 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple
3209515

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 3211859
PTU 4-TWIN - Blocs de jonction simple
PTU 4-TWIN - Blocs de jonction simple
3211859

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section: 0,2 mm2 - 6 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 3209519
PTU 2,5 - Blocs de jonction simple
PTU 2,5 - Blocs de jonction simple
3209519

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 3209520
PTU 2,5 BU - Blocs de jonction simple
PTU 2,5 BU - Blocs de jonction simple
3209520

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Avantages

  • Satisfaction simultanée aux exigences de câblage interne et externe grâce à différents types de raccordement réunis dans un même bloc de jonction
  • Choix de la technologie de raccordement grâce aux possibilités de combinaison
  • Encombrement réduit grâce au design compact
  • Montage adapté à l'application grâce aux blocs de jonction de traversée et pour conducteur de protection de même forme
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete
Vue latérale d'un bloc de jonction hybride avec raccordements Push-in et raccordement vissé

Bloc de jonction hybride avec raccordement vissé et raccordements Push-in

Blocs de jonction hybrides pour la construction d'armoires électriques

Les blocs de jonction hybrides réunissent deux technologies de raccordement dans un seul bloc de jonction. Cela permet d'utiliser des solutions de raccordement rapides à l'intérieur de l'armoire et des solutions universelles du côté du client final. Différentes variantes de blocs de jonction hybrides sont disponibles. Combinez facilement la technologie de raccordement vissé avec les technologies éprouvées de raccordement Push-in, rapide ou raccordement à ressort de traction. Quel que soit votre choix, les blocs de jonction vous permettent, grâce à la diversité des variantes, de réaliser un montage adapté à l'application.

Barres d'équipotentialité pour regrouper le potentiel

Barres d'équipotentialité

Barres d'équipotentialité compactes

Les barres d'équipotentialité compactes offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Les blocs de jonction sont munis d'une alimentation de 35 mm² sous forme de raccordement vissé. En revanche, les raccords de répartition sont au choix. Là, vous pouvez choisir entre la technologie de raccordement Push-in ou la technologie de raccordement à ressort.

Bloc de jonction pour transformateur avec accessoires

Bloc de jonction de sectionnement hybride à convertisseur de mesure

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure sont particulièrement pratiques pour tous les circuits d'essai nécessaires dans les circuits secondaires des transformateurs de courant. Profitez ici aussi des possibilités de combinaison des technologies de raccordement. Choisissez la technologie de raccordement Push-in pour le raccordement dans l'armoire électrique et le raccordement vissé universel pour le raccordement externe du transformateur.

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.

Brochure de produits dépliante Blocs de jonction

Brochure de produits Blocs de jonction

Téléchargements

Vous souhaitez recevoir de la documentation sur nos blocs de jonction et nos blocs de jonction hybrides ? Vous trouverez ci-dessous notre brochure de produits et notre brochure qualité sur les blocs de jonction.