Liste de produits : barres collectrices de neutre

Filtres

4 occurrences

Barre omnibus de N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Barre omnibus de N, largeur: 10 mm, hauteur: 3 mm, DIN VDE 0611-4 : 1991-02, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 1000 mm, coloris: argenté

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Barre omnibus de N - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Barre omnibus de N, largeur: 10 mm, hauteur: 3 mm, DIN VDE 0611-4 : 1991-02, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Barre omnibus de N - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Barre omnibus de N, largeur: 6 mm, hauteur: 6 mm, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 1000 mm, coloris: argenté

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Barre d'équipotentialité - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Barre collectrice de potentiel, à languettes fendues 6,3 / 2,8 mm, 40 A max., laiton, étamée, longueur : 1 m

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11