Homologation
Type de profilé
Nombre de connexions
Couleur
Section minimale (rigide)
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Type de raccordement
Section maximale (rigide)
Courant de référence
Tension de référence
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longueur: 57,8 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longueur: 57,8 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longueur: 57,8 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: jaune, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longueur: 57,8 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: jaune, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longueur: 57,8 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec couteau tourné à 180°, connectique : raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG : 26 - 12, largeur : 5,2 mm, coloris : gris , type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à fonction, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longueur: 57,8 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à fonction, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longueur: 57,8 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à fonction, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longueur: 57,8 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur