Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

P1 GRAVER SET - Kit de gravure
5145533

Kit de burins à graver, burins avec angle de pointe de 15°, diamètre de pointe : 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm

Informations détaillées concernant le produit