BMK 19X11 YE
-
Feuille d'étiquettes en tissu
5031582
Feuille d'étiquettes en tissu, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 198, hauteur du champ de texte: 11 mm, largeur du champ de texte: 19 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Disponibles dans différentes dimensions
Étiquettes autocollantes pour le repérage à la main ou au traceur
Fixation sûre même sur les surfaces bombées, irrégulières ou en angle
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMK ... individuellement selon vos besoins.