PTMC 1,5-3 /PK - Panneau de brassage
3270428

Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: rose

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Configuration individuelle via le principe modulaire
Adapté à un montage sur profilé ou un montage mural avec les accessoires adéquats
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Configuration de couleur conforme aux normes VDE 0812, VDE 0815 et DIN 47100 ou sans restriction
Allocation individuelle de couleur des conducteurs et des bornes pour un travail sans erreur et en toute sécurité
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte