PTMC 1,5/48-2 /BU - Panneau de brassage
3270323

Panneau de brassage, Repérage de 1 - 48, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Montage mural, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Vue d'ensemble des points d'actionnement et de raccordement via un guidage de conducteur vertical
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Pour montage mural
Version bleue pour une utilisation dans les circuits à sécurité intrinsèque en atmosphère explosible (mode de protection Ex i)
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc