Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PTMC 1,5/48-3 /BU - Panneau de brassage
3270320

Panneau de brassage, Repérage de 1 - 48, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Montage mural, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Vue d'ensemble des points d'actionnement et de raccordement via un guidage de conducteur vertical
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Version bleue pour une utilisation dans les circuits à sécurité intrinsèque en atmosphère explosible (mode de protection Ex i)
Pour montage mural