CSA
Identifiant de lhomologation: 13631EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00000Z9cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631CCC
Identifiant de lhomologation: 2020322313000630UKCA-EX
Identifiant de lhomologation: CML 22UKEX1227UIECEx
Identifiant de lhomologation: IECExSEV14.0013UATEX
Identifiant de lhomologation: SEV14ATEX0156U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 215 A | 25 - 95 | ||