CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-65791cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40038907DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003J4IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SEV13.0012UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: SEV13ATEX0178UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |