WP-FS IP68 PG36 - Joint plat
3241172

Joint plat, matériau: Perbunan, indice de protection: IP68, coloris: noir, diamètre intérieur: 45 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les bagues d'étanchéité plates en Perbunan servent à garantir l'étanchéité des raccordements vissés pour tube de protection sur des surfaces irrégulières
Les indices de protection peuvent atteindre IP 68.